The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
    • Inte­rrup­tores automá­ticos de corte al aire e inte­rrup­tores seccio­na­do­res, acce­so­rios hw+
    • HWY100H
    EAN
    3250613235109
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rrup­tores automá­ticos de corte al aire e inte­rrup­tores seccio­na­do­res, acce­so­rios hw+

    Tapa de protección de bornes de mando para HW4 extraíble HWY100H

    Precio de venta
    266,37 €
    / uni. *
    266,37 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa de protección de bornes de mando para HW4 extraíble

    HWY100H

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      4P

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2024-06-24
    PDF
    399,41 kB
    REACH declaration HWY100H
    PDF
    Informe RoHS HWY100H
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HWY100H | Hager España

      Imagen del producto HWY100H

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HWY100H | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HWY100H

      Tapa de protección de bornes de mando para HW4 extraíble

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2025-06-16 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2025-06-16

      PDF
      476,11 kB
    • Manual de instalación

      Imagen Instrucciones de seguridad | Hager España

      Instrucciones de seguridad

      -

      PDF
      159,14 kB
      Imagen Manual de instalación | Hager España

      Manual de instalación

      hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4

      PDF
      57,62 MB
    • Manual

      Imagen Catálogo técnico | Hager España

      Catálogo técnico

      hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4

      PDF
      57,96 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-11-04 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HW4C3PH - Chasis para ACB HW4 3P
      HW4C3PH
      Chasis para ACB HW4 3P
      Precio de venta
      8.417,29 €
      / uni. *
      8.417,29 €
      / uni. *
    • 2
      HWW473H - Módulo calibre relé (rating plug)  4000A
      HWW473H
      Módulo calibre relé (rating plug) 4000A
      Precio de venta
      229,54 €
      / uni. *
      229,54 €
      / uni. *
    • 3
      HWW733H - Módulo calibre relé (rating plug)  4000A Ultimate
      HWW733H
      Módulo calibre relé (rating plug) 4000A Ultimate
      Precio de venta
      1.849,70 €
      / uni. *
      1.849,70 €
      / uni. *
    • 4
      HTD210H - Pantalla para interruptores automáticos h3+ Energy<br/>
      HTD210H
      Pantalla para interruptores automáticos h3+ Energy
      Precio de venta
      593,01 €
      / uni. *
      593,01 €
      / uni. *
    • 5
      HW4C4PH - Chasis para ACB HW4 4P
      HW4C4PH
      Chasis para ACB HW4 4P
      Precio de venta
      11.143,70 €
      / uni. *
      11.143,70 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U