The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta de cabe­cera
  • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
  • Inte­rrup­tores automá­ticos de corte al aire e inte­rrup­tores seccio­na­do­res, acce­so­rios hw+
  • HW4C3PH
  • Apara­menta de cabe­cera

Chasis para ACB HW4 3P HW4C3PH

EAN
3250613220112
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
8.013,40 €
/ uni. *
8.013,40 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Chasis para ACB HW4 3P

HW4C3PH

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Ver más (67)
    • Bloque de contactos auxi­liares 3 productos disponibles
    • Operador del motor 10 productos disponibles
    • Conector macho de potencia nominal 2 productos disponibles
    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 15 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 35 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Bloque de contactos auxi­liares
    • Operador del motor
    • Conector macho de potencia nominal
    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • Adap­tador de cable auxi­liar
    • Brida de la puerta
    • Funciones de sepa­ra­ción de fases
    • Cubrebornes
    • Posi­ción del inte­rruptor auxi­liar
    • Bobina de cierre
    • Acce­so­rios eléc­tricos para compo­nentes de baja tensión
    • Dispa­rador shunt
    • Bobina de tensión mínima
    • Contro­lador de tiempo de subten­sión
    • Alimen­ta­ción eléc­trica DC
    • Funciones de la tapa
    • HWX042HSA

      252,30 €  / uni.*
    • HWX043HSA

      252,30 €  / uni.*
    • HWX048HSA

      Contacto auxiliar de señalización de defecto HW2/4 (FS)

      86,50 €  / uni.*
    • HWX714HSA

      2.575,30 €  / uni.*
    • HWX011HSA

      2.904,60 €  / uni.*
    • HWX012HSA

      2.904,60 €  / uni.*
    • HWX712HSA

      2.575,30 €  / uni.*
    • HWX711HSA

      2.575,30 €  / uni.*
    • HWX014HSA

      2.904,60 €  / uni.*
    • HWX015HSA

      2.904,60 €  / uni.*
    • HWX013HSA

      2.904,60 €  / uni.*
    • HWX016HSA

      2.904,60 €  / uni.*
    • HWX713HSA

      2.575,30 €  / uni.*
    • HWW472HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 3200A

      214,40 €  / uni.*
    • HWW473HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 4000A

      214,40 €  / uni.*
    • HWY229H

      930,00 €  / uni.*
    • HWY228H

      526,00 €  / uni.*
    • HWY218H

      469,70 €  / uni.*
    • HWY277H

      128,80 €  / uni.*
    • HWY271HSA

      323,70 €  / uni.*
    • HWY261HSA

      328,50 €  / uni.*
    • HWY362HSA

      32,40 €  / uni.*
    • HWY265HSA

      262,10 €  / uni.*
    • HWY239H

      446,50 €  / uni.*
    • HWY226H

      711,60 €  / uni.*
    • HWY227H

      711,60 €  / uni.*
    • HWY232H

      592,90 €  / uni.*
    • HWY233H

      592,90 €  / uni.*
    • HWY236H

      592,90 €  / uni.*
    • HWY237H

      592,90 €  / uni.*
    • HWX071HSA

      204,80 €  / uni.*
    • HWY980H

      25,90 €  / uni.*
    • HWY288H

      295,60 €  / uni.*
    • HWY289H

      295,60 €  / uni.*
    • HWY246HSA

      276,70 €  / uni.*
    • HWY247HSA

      414,70 €  / uni.*
    • HWY248HSA

      276,70 €  / uni.*
    • HWY249HSA

      414,70 €  / uni.*
    • HWY099HSA

      201,00 €  / uni.*
    • HWY100HSA

      251,30 €  / uni.*
    • HWX051HSA

      211,20 €  / uni.*
    • HWX050HSA

      211,20 €  / uni.*
    • HWX090HSA

      Contacto de alarma OAC para HW+

      428,80 €  / uni.*
    • HWX092HSA

      Contacto listo para cierre HW2/4 (RTC)

      275,20 €  / uni.*
    • HWX026HSA

      478,70 €  / uni.*
    • HWX025HSA

      478,70 €  / uni.*
    • HWX028HSA

      478,70 €  / uni.*
    • HWX029HSA

      538,60 €  / uni.*
    • HWX027HSA

      478,70 €  / uni.*
    • HWY951HSA

      105,60 €  / uni.*
    • HWY952HSA

      118,70 €  / uni.*
    • HWY950HSA

      Conector para auxiliares tipo A 6/3

      80,90 €  / uni.*
    • HWX020HSA

      Bobina de emisión de corriente 24-30V AC/DC (SH)

      511,70 €  / uni.*
    • HWX023HSA

      Bobina de emisión de corriente 200-250V AC/DC (SH)

      478,70 €  / uni.*
    • HWX022HSA

      Bobina de emisión de corriente 100-130V AC/DC (SH)

      478,70 €  / uni.*
    • HWX024HSA

      Bobina de emisión de corriente 380-480V AC (SH)

      511,70 €  / uni.*
    • HWX033HSA

      Bobina de mínima tensión 200-250VAC/DC (UV)

      528,00 €  / uni.*
    • HWX031HSA

      Bobina de mínima tensión 48-60V AC/DC (UV)

      528,00 €  / uni.*
    • HWX030HSA

      Bobina de mínima tensión 24-30V AC/DC (UV)

      528,00 €  / uni.*
    • HWX034HSA

      Bobina de mínima tensión 380-480V AC (UV)

      528,00 €  / uni.*
    • HWX032HSA

      Bobina de mínima tensión 100-130VAC/DC (UV)

      528,00 €  / uni.*
    • HWY033H

      Controlador retardo bobina mínima UV 200-250 AC (UVTC)

      1.376,20 €  / uni.*
    • HWY034H

      Controlador retardo bobina mínima UV 380-480 AC (UVTC)

      1.376,20 €  / uni.*
    • HWY031H

      Controlador retardo bobina mínima UV 48-60V AC/DC (UVTC)

      1.376,20 €  / uni.*
    • HWY030H

      Controlador retardo bobina mínima 24-30V AC/DC (UVTC)

      1.376,20 €  / uni.*
    • HTG911H

      Fuente de alimentación 24V DC 2, 5A a 70ºC

      301,30 €  / uni.*
    • HWY090HSA

      239,40 €  / uni.*

    Productos asociados

    • HW4S316DE

      Int.automático ACB HW4 1600A 3P 85kA extraíble p.unidad disparo sentinel Energy

      12.082,80 €  / uni.*
    • HW4W325DS

      Interruptor de maniobra HW4 extraíble 3P 2500A

      17.008,00 €  / uni.*
    • HW4E325DB

      Int. automático ACB HW4 2500A 3P 66kA extraíble p.unidad de disparo sentinel

      17.903,10 €  / uni.*
    • HW4E325DE

      Int.automático ACB HW4 2500A 3P 66kA extraíble p.unidad disparo sentinel Energy

      17.903,10 €  / uni.*
    • HW4P316DB

      Int. automático ACB HW4 1600A 3P 120kA extraíble p.unidad de disparo sentinel

      19.403,40 €  / uni.*
    • HW4P316DE

      Int.automático ACB HW4 1600A 3P 120kA extraíble p.unidad disparo sentinel Energy

      19.403,40 €  / uni.*
    • HW4P320DB

      Int. automático ACB HW4 2000A 3P 120kA extraíble p.unidad de disparo sentinel

      22.694,90 €  / uni.*
    • HW4P320DE

      Int.automático ACB HW4 2000A 3P 120kA extraíble p.unidad disparo sentinel Energy

      22.694,90 €  / uni.*
    • HW4S316DB

      Int. automático ACB HW4 1600A 3P 85kA extraíble p.unidad de disparo sentinel

      12.082,80 €  / uni.*
    • HW4S325DE

      Int.automático ACB HW4 2500A 3P 85kA extraíble p.unidad disparo sentinel Energy

      19.706,70 €  / uni.*
    • HW4S320DB

      Int. automático ACB HW4 2000A 3P 85kA extraíble p.unidad de disparo sentinel

      15.713,20 €  / uni.*
    • HW4S320DE

      Int.automático ACB HW4 2000A 3P 85kA extraíble p.unidad disparo sentinel Energy

      15.713,20 €  / uni.*
    • HW4W316DS

      Interruptor de maniobra HW4 extraíble 3P 1600A

      10.296,60 €  / uni.*
    • HW4W320DS

      Interruptor de maniobra HW4 extraíble 3P 2000A

      13.048,80 €  / uni.*
    • HW4E316DB

      Int. automático ACB HW4 1600A 3P 66kA extraíble p.unidad de disparo sentinel

      10.506,80 €  / uni.*
    • HW4E316DE

      Int.automático ACB HW4 1600A 3P 66kA extraíble p.unidad disparo sentinel Energy

      10.506,80 €  / uni.*
    • HW4E320DB

      Int. automático ACB HW4 2000A 3P 66kA extraíble p.unidad de disparo sentinel

      13.663,70 €  / uni.*
    • HW4E320DE

      Int.automático ACB HW4 2000A 3P 66kA extraíble p.unidad disparo sentinel Energy

      13.663,70 €  / uni.*
    • HW4S332DE

      Int.automático ACB HW4 3200A 3P 85kA extraíble p.unidad disparo sentinel Energy

      27.747,20 €  / uni.*
    • HW4E332DE

      Int.automático ACB HW4 3200A 3P 66kA extraíble p.unidad disparo sentinel Energy

      24.031,60 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      1000 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      12000 V
    • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC60947-1
      2
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      4000 A
    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      3P
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para el montaje de busbar
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme con RoHS Sí
    REACh – libre de SVHC Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration HW4C3PH
    PDF
    Informe RoHS HW4C3PH
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HW4C3PH | Hager España

      Imagen del producto HW4C3PH

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HW4C3PH | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HW4C3PH

      Chasis para ACB HW4 3P

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen QuickInstall manual | Hager España

      QuickInstall manual

      hw+ Air circuit breakers HW4

      PDF
      19,20 MB
    • Manual de instalación

      Imagen Instrucciones de seguridad | Hager España

      Instrucciones de seguridad

      -

      PDF
      159,14 kB
      Imagen Manual de instalación | Hager España

      Manual de instalación

      hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4

      PDF
      57,60 MB
    • Manual

      Imagen Catálogo técnico | Hager España

      Catálogo técnico

      hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4

      PDF
      63,50 MB
      Imagen Manual de usuario | Hager España

      Manual de usuario

      hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4

      PDF
      32,56 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-08-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-08-06

      PDF
      440,55 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-08-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-08-06

      PDF
      315,61 kB
      Imagen EU DECLARATION OF CONFORMITY | Hager España

      EU DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of April 6, 2023

      PDF
      490,11 kB
      Imagen UKCA DECLARATION OF CONFORMITY | Hager España

      UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of April 6, 2023

      PDF
      472,11 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HWW472H - Módulo calibre relé (rating plug)  3200A
      HWW472H
      Módulo calibre relé (rating plug) 3200A
      Precio de venta
      214,40 €
      / uni. *
      214,40 €
      / uni. *
    • 2
      HWY100H - Tapa de protección de bornes de mando para HW4 extraíble
      HWY100H
      Tapa de protección de bornes de mando para HW4 extraíble
      Precio de venta
      251,30 €
      / uni. *
      251,30 €
      / uni. *
    • 3
      HWW473H - Módulo calibre relé (rating plug)  4000A
      HWW473H
      Módulo calibre relé (rating plug) 4000A
      Precio de venta
      214,40 €
      / uni. *
      214,40 €
      / uni. *
    • 4
      HTD210H - Pantalla para interruptores automáticos h3+ Energy<br/>
      HTD210H
      Pantalla para interruptores automáticos h3+ Energy
      Precio de venta
      553,90 €
      / uni. *
      553,90 €
      / uni. *
    • 5
      HWW693H - Módulo calibre relé (rating plug)  4000A Harmonic
      HWW693H
      Módulo calibre relé (rating plug) 4000A Harmonic
      Precio de venta
      757,30 €
      / uni. *
      757,30 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX
    •  

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U