Controlador retardo bobina mínima UV 48-60V AC/DC (UVTC) HWY031H
Características técnicas
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos0,6 - 2,5 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles0,6 - 2,5 mm²
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
-
Tensión circuito de mando en AC48 - 60 V
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HWY031H
Controlador retardo bobina mínima UV 48-60V AC/DC (UVTC)
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2024-06-06
PDF9,54 MB -
Manual de instalación
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,16 MB
Instrucciones de seguridad
-
PDF159,14 kB
Manual de instalación
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4
PDF57,62 MB -
Manual
Catálogo técnico
Interruptor automático en caja moldeada
PDF37,95 MB
Catálogo técnico
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4
PDF57,96 MB -
Folleto
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Declaración de conformidad en-US 2026-07-15
PDF365,24 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-01-18
PDF984,25 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF632,28 kB