The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
    • Inte­rrup­tores automá­ticos de corte al aire hw+. Acce­so­rios.
    • HWY068HSA
    EAN
    3250613250362
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rrup­tores automá­ticos de corte al aire hw+. Acce­so­rios.

    Conex. post.-sup/inf.1000-2500A- HW4 3P HWY068HSA

    Precio de venta
    667,16 €
    / uni. *
    667,16 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Conex. post.-sup/inf.1000-2500A- HW4 3P

    HWY068HSA

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      2500 A
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      3
    • Tipo de polo
      3P
    Cable
    • Mate­rial de cable
      Cobre

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP for HW+ ACB range including terminals : HW1, HW2, HW4 all type (English)
    PDF
    17,55 MB
    REACH declaration HWY068HSA
    PDF
    Informe RoHS HWY068HSA
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HWY068HSA | Hager España

      Imagen del producto HWY068HSA

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HWY068HSA | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HWY068HSA

      Ficha de datos de producto es-ES 2026-10-19

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2025-04-28 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2025-04-28

      PDF
      2,90 MB
    • Manual de instalación

      Imagen Instrucciones de seguridad | Hager España

      Instrucciones de seguridad

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Folleto

      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-11-04 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HWY099HSA - Tapa protección bornes HW4 fijo
      HWY099HSA
      Tapa protección bornes HW4 fijo
      Precio de venta
      213,06 €
      / uni. *
      213,06 €
      / uni. *
    • 2
      HWX713HSA - Mando motor 100-130V DC HW2/4 (MO)
      HWX713HSA
      Mando motor 100-130V DC HW2/4 (MO)
      Precio de venta
      2.784,40 €
      / uni. *
      2.784,40 €
      / uni. *
    • 3
      HWY069HSA - Conex. post.-sup/inf.1000-2500A- HW4 4P
      HWY069HSA
      Conex. post.-sup/inf.1000-2500A- HW4 4P
      Precio de venta
      888,81 €
      / uni. *
      888,81 €
      / uni. *
    • 4
      HWX016HSA - Mando motor 415-450V AC HW2/4 (MO)
      HWX016HSA
      Mando motor 415-450V AC HW2/4 (MO)
      Precio de venta
      3.109,66 €
      / uni. *
      3.109,66 €
      / uni. *
    • 5
      HWY100HSA - Tapa protección bornes HW4 extr.
      HWY100HSA
      Tapa protección bornes HW4 extr.
      Precio de venta
      266,37 €
      / uni. *
      266,37 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U