Mando motor 48V AC HW2/4 (MO) HWX012HSA
Características técnicas
-
Corriente nominal IN4,20 A
-
Tipo de alimentación de tensiónAC
-
Tensión asignada de aislamiento Ui450 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
-
Tensión circuito de mando en AC48 - 48 V
-
Temperatura de funcionamiento-20 - 70 °C
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Con función de reinicio automáticoNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HWX012HSA
Ficha de datos de producto es-ES 2026-11-13
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2024-06-17
PDF7,48 MB -
Folleto
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Declaración de conformidad en-US 2026-07-15
PDF365,24 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-01-18
PDF984,25 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF632,28 kB