Controlador retardo bobina mínima UV 380-480 AC (UVTC) HWY034H
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos0,6 - 2,5 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles0,6 - 2,5 mm²
-
Índice de protección IPIP4X
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
-
Tensión circuito de mando en AC380 - 480 V
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2024-06-06
PDF9,54 MB -
Manual de instalación
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,14 MBInstrucciones de seguridad
-
PDF159,14 kBManual de instalación
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4
PDF57,60 MB -
Manual
Catálogo técnico
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4
PDF63,50 MB -
Folleto
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30
PDF417,83 kBDeclaración de conformidad en-GB 2025-04-30
PDF413,00 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF632,28 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF532,15 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2023-01-18
PDF984,25 kB