HWX015HSA
EAN
3250613250232
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
2.904,60 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada0,60 A
Tensión
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Tensión asignada de aislamiento Ui450 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
-
Tensión circuito de mando en AC380 - 400 V
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20 - 70 °C
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Funciones
-
Con función de reinicio automáticoNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2024-06-17
PDF7,48 MB -
Folleto
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30
PDF417,83 kBDeclaración de conformidad en-GB 2025-04-30
PDF413,00 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF632,28 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF532,15 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2023-01-18
PDF984,25 kB
Más descargas