Int.automático ACB HW4 2000A 3P 85kA extraíble p.unidad disparo sentinel Energy HW4S320DE
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Operador del motor 10 productos disponibles -
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 16 productos disponibles -
Cubrebornes 4 productos disponibles -
Funciones de conexión 2 productos disponibles -
Posición del interruptor auxiliar 5 productos disponibles -
Conector macho de potencia nominal 22 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal asignada2000 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-285 kA
-
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-285 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-285 kA
-
Endurancia mecánica en número de maniobras20000
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio6
-
Tensión asignada de aislamiento Ui1000 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)12000 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Resistencia interna13 µΩ
-
Número de polos3
-
Tipo de construcción del dispositivoExtraíble
-
Tipo de polo3P3D
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal138,20 W
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HW4S320DE
Int.automático ACB HW4 2000A 3P 85kA extraíble p.unidad disparo sentinel Energy
PDF -
Manual de instrucciones
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW4
PDF19,20 MB -
Manual de instalación
Instrucciones de seguridad
-
PDF159,14 kB
Manual de instalación
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4
PDF57,60 MB -
Técnico: Accesorio del producto
Modbus communication table
hw+ sentinel Energy circuit breakers
XLS378,50 kB -
guía rápida usuario final
Quick start notes
First setting of sentinel Energy trip unit
PDF572,09 kB -
Manual
Catálogo técnico
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4
PDF63,50 MB
Manual de usuario
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4
PDF32,56 MB
User guide
hw+ Modbus communication sentinel Energy
PDF6,24 MB
User manual
hw+ sentinel Energy electronic trip units
PDF16,13 MB -
Folleto
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Datos de seguridad
Cybersecurity guide
hw+ sentinel Energy circuit breakers HW1, HW2 and HW4
PDF1,07 MB -
Manual
User manual
h3+/hw+ Panel display HTD210H
PDF6,86 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-08-06
PDF440,55 kB
Declaración de conformidad en-GB 2025-08-06
PDF315,61 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF490,11 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF472,11 kB