The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
    • Inte­rrup­tores automá­ticos de corte al aire e inte­rrup­tores seccio­na­dores
    • HW1N312FB
    EAN
    3250613236724
    Cantidad
    1 uni.
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Inte­rrup­tores automá­ticos de corte al aire e inte­rrup­tores seccio­na­dores

    Interruptor automático ACB HW1 1250A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel HW1N312FB

    Precio de venta
    6.235,89 €
    / uni. *
    6.235,89 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor automático ACB HW1 1250A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel

    HW1N312FB

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

  • Ver más (66)
    • Operador del motor 10 productos disponibles
    • Bobina de tensión mínima 5 productos disponibles
    • Bobina de cierre 5 productos disponibles
    • Conector macho de potencia nominal 5 productos disponibles
    • Bloque de contactos auxi­liares 3 productos disponibles
    • Dispa­rador shunt 5 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Operador del motor
    • Bobina de tensión mínima
    • Bobina de cierre
    • Conector macho de potencia nominal
    • Bloque de contactos auxi­liares
    • Dispa­rador shunt
    • Funciones de cone­xión
    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
    • Posi­ción del inte­rruptor auxi­liar
    • Funciones de sepa­ra­ción de fases
    • Adap­tador de cable auxi­liar
    • Adap­tador de cable de datos auxi­liares
    • Contro­lador tempo­rizador de subten­sión
    • Funciones de la tapa
    • Acce­so­rios eléc­tricos para compo­nentes de baja tensión
    • Brida de la puerta
    • Alimen­ta­ción eléc­trica DC
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • HWX004HSA

      2.757,21 €  / uni.*
    • HWX002HSA

      2.757,21 €  / uni.*
    • HWX701HSA

      2.731,97 €  / uni.*
    • HWX702HSA

      2.731,97 €  / uni.*
    • HWX001HSA

      2.757,21 €  / uni.*
    • HWX703HSA

      2.731,97 €  / uni.*
    • HWX006HSA

      2.757,21 €  / uni.*
    • HWX005HSA

      2.757,21 €  / uni.*
    • HWX704HSA

      2.731,97 €  / uni.*
    • HWX003HSA

      2.757,21 €  / uni.*
    • HWX033HSA

      Bobina de mínima tensión 200-250VAC/DC (UV)

      565,29 €  / uni.*
    • HWX031HSA

      Bobina de mínima tensión 48-60V AC/DC (UV)

      565,29 €  / uni.*
    • HWX030HSA

      Bobina de mínima tensión 24-30V AC/DC (UV)

      565,29 €  / uni.*
    • HWX034HSA

      Bobina de mínima tensión 380-480V AC (UV)

      565,29 €  / uni.*
    • HWX032HSA

      Bobina de mínima tensión 100-130VAC/DC (UV)

      565,29 €  / uni.*
    • HWX026HSA

      512,51 €  / uni.*
    • HWX025HSA

      512,51 €  / uni.*
    • HWX028HSA

      512,51 €  / uni.*
    • HWX029HSA

      576,64 €  / uni.*
    • HWX027HSA

      512,51 €  / uni.*
    • HWW466HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 800A

      229,54 €  / uni.*
    • HWW468HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 1250A

      229,54 €  / uni.*
    • HWW467HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 1000A

      229,54 €  / uni.*
    • HWW464HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 400A

      229,54 €  / uni.*
    • HWW465HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 630A

      229,54 €  / uni.*
    • HWX040HSA

      241,30 €  / uni.*
    • HWX041HSA

      241,30 €  / uni.*
    • HWX047HSA

      Contacto auxiliar de señalización de defecto HW1 (FS)

      178,92 €  / uni.*
    • HWX020HSA

      Bobina de emisión de corriente 24-30V AC/DC (SH)

      547,80 €  / uni.*
    • HWX021HSA

      512,51 €  / uni.*
    • HWX023HSA

      Bobina de emisión de corriente 200-250V AC/DC (SH)

      512,51 €  / uni.*
    • HWX022HSA

      Bobina de emisión de corriente 100-130V AC/DC (SH)

      512,51 €  / uni.*
    • HWX024HSA

      Bobina de emisión de corriente 380-480V AC (SH)

      547,80 €  / uni.*
    • HWY005H

      Adaptadores conexión vertical 3P HW1 (VCA)

      1.175,65 €  / uni.*
    • HWY001H

      Prolongadores separadores 3P para HW1 (SP)

      1.175,65 €  / uni.*
    • HWY040HSA

      845,93 €  / uni.*
    • HWY048HSA

      Conexiones posteriores superiores/inferiores para HW1 3P (RC)

      845,93 €  / uni.*
    • HWY224H

      697,79 €  / uni.*
    • HWY229H

      1.005,51 €  / uni.*
    • HWY228H

      568,69 €  / uni.*
    • HWY218H

      507,84 €  / uni.*
    • HWY269HSA

      271,04 €  / uni.*
    • HWY260HSA

      339,62 €  / uni.*
    • HWY360HSA

      13,51 €  / uni.*
    • HWY230H

      716,29 €  / uni.*
    • HWY234H

      716,29 €  / uni.*
    • HWX051HSA

      226,09 €  / uni.*
    • HWX050HSA

      226,09 €  / uni.*
    • HWX091HSA

      Contacto listo para cierre HW1 (RTC)

      297,54 €  / uni.*
    • HWX090HSA

      Contacto de alarma OAC para hw+

      463,64 €  / uni.*
    • HWY240HSA

      Separadores de fases para interruptores HW1 3P (IB)

      278,10 €  / uni.*
    • HWY980H

      27,45 €  / uni.*
    • HWY210H

      107,06 €  / uni.*
    • HWY033H

      Controlador retardo bobina mínima UV 200-250 AC (UVTC)

      1.458,77 €  / uni.*
    • HWY034H

      Controlador retardo bobina mínima UV 380-480 AC (UVTC)

      1.458,77 €  / uni.*
    • HWY031H

      Controlador retardo bobina mínima UV 48-60V AC/DC (UVTC)

      1.458,77 €  / uni.*
    • HWY030H

      Controlador retardo bobina mínima 24-30V AC/DC (UVTC)

      1.458,77 €  / uni.*
    • HWY958H

      259,14 €  / uni.*
    • HWY089HSA

      314,18 €  / uni.*
    • HWY970H

      Sensor externo de corriente del neutro 400…1600A HW1 (ENCT)

      2.237,47 €  / uni.*
    • HWY951HSA

      111,96 €  / uni.*
    • HWY952HSA

      125,96 €  / uni.*
    • HWY950HSA

      Conector para auxiliares tipo A 6/3

      84,97 €  / uni.*
    • HWY282H

      Marco embellecedor para interruptor ACB tamaño HW1 montaje fijo

      265,81 €  / uni.*
    • HTG911H

      Fuente de alimentación 24V DC 2, 5A a 70ºC

      328,00 €  / uni.*
    • HWX070HSA

      216,19 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      1250 A
    • Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)
      42 kA
    • Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2
      42 kA
    • Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2
      42 kA
    Endu­rancia
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      8000
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      30000
    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      1000 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      12000 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    Resis­tencia
    • Resis­tencia interna
      25 µΩ
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      3
    • Tipo de cons­truc­ción del dispo­sitivo
      Fijo
    Disparo
    • Tiempo de respuesta al cierre
      45 ms
    Confor­midad con el Data Act
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Alarmas, Infor­ma­ción básica, Medi­ción eléc­trica, Diag­nós­ticos gene­rales, Estado opera­tivo, Diag­nós­ticos de software
    • Formatos de datos
      Custom
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      < 1 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP for HW+ ACB range including terminals : HW1, HW2, HW4 all type (English)
    PDF
    17,55 MB
    REACH declaration HW1N312FB
    PDF
    Informe RoHS HW1N312FB
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HW1N312FB | Hager España

      Imagen del producto HW1N312FB

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HW1N312FB | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HW1N312FB

      Interruptor automático ACB HW1 1250A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Troubleshooting manual | Hager España

      Troubleshooting manual

      Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      17,00 MB
      Imagen User maintenance guide | Hager España

      User maintenance guide

      hw+ Air circuit breaker HW1

      PDF
      209,74 MB
    • Manual de instalación

      Imagen Installation manual | Hager España

      Installation manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      56,16 MB
      Imagen Instrucciones de seguridad | Hager España

      Instrucciones de seguridad

      -

      PDF
      159,14 kB
      Imagen QuickInstall manual | Hager España

      QuickInstall manual

      hw+ Air circuit breakers HW1 / h3+ Moulded case circuit breakers PW1600

      PDF
      14,24 MB
    • Manual

      Imagen Catálogo técnico | Hager España

      Catálogo técnico

      hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4

      PDF
      57,96 MB
      Imagen User manual | Hager España

      User manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      30,42 MB
      Imagen User manual | Hager España

      User manual

      hw+ sentinel electronic trip units

      PDF
      19,14 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      374,09 kB
      Imagen EU DECLARATION OF CONFORMITY | Hager España

      EU DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of April 3, 2023

      PDF
      553,64 kB
      Imagen UKCA DECLARATION OF CONFORMITY | Hager España

      UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of August 1, 2025

      PDF
      442,09 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HW1N306FB - Interruptor automático ACB HW1 630A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel
      HW1N306FB
      Interruptor automático ACB HW1 630A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel
      Precio de venta
      3.671,66 €
      / uni. *
      3.671,66 €
      / uni. *
    • 2
      HW1N308FB - Interruptor automático ACB HW1 800A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel
      HW1N308FB
      Interruptor automático ACB HW1 800A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel
      Precio de venta
      4.611,25 €
      / uni. *
      4.611,25 €
      / uni. *
    • 3
      HW1N310FB - Interruptor automático ACB HW1 1000A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel
      HW1N310FB
      Interruptor automático ACB HW1 1000A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel
      Precio de venta
      5.552,40 €
      / uni. *
      5.552,40 €
      / uni. *
    • 4
      HW1N316FB - Interruptor automático ACB HW1 1600A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel
      HW1N316FB
      Interruptor automático ACB HW1 1600A 3P 42kA fijo p.unidad de disparo sentinel
      Precio de venta
      7.610,87 €
      / uni. *
      7.610,87 €
      / uni. *
    • 5
      HW1M306FB - Interruptor automático ACB HW1 630A 3P 55kA fijo p.unidad de disparo sentinel
      HW1M306FB
      Interruptor automático ACB HW1 630A 3P 55kA fijo p.unidad de disparo sentinel
      Precio de venta
      5.240,24 €
      / uni. *
      5.240,24 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U