The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
    • Inte­rrup­tores automá­ticos de corte al aire hw+. Acce­so­rios.
    • HWW464HSA
    EAN
    3250613246136
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rrup­tores automá­ticos de corte al aire hw+. Acce­so­rios.

    Módulo calibre relé (rating plug) 400A HWW464HSA

    Precio de venta
    229,54 €
    / uni. *
    229,54 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Módulo calibre relé (rating plug) 400A

    HWW464HSA

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      400 A

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2024-06-04
    PDF
    402,99 kB
    REACH declaration HWW464HSA
    PDF
    Informe RoHS HWW464HSA
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HWW464HSA | Hager España

      Imagen del producto HWW464HSA

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HWW464HSA | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HWW464HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 400A

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Installation manual | Hager España

      Installation manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      56,16 MB
      Imagen Instrucciones de seguridad | Hager España

      Instrucciones de seguridad

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Manual

      Imagen Catálogo técnico | Hager España

      Catálogo técnico

      hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4

      PDF
      57,96 MB
      Imagen User manual | Hager España

      User manual

      hw+ sentinel Energy electronic trip units

      PDF
      16,52 MB
      Imagen User manual | Hager España

      User manual

      hw+ sentinel electronic trip units

      PDF
      19,14 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-11-04 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HWY099HSA - Tapa protección bornes HW4 fijo
      HWY099HSA
      Tapa protección bornes HW4 fijo
      Precio de venta
      213,06 €
      / uni. *
      213,06 €
      / uni. *
    • 2
      HWY068HSA - Conex. post.-sup/inf.1000-2500A- HW4 3P
      HWY068HSA
      Conex. post.-sup/inf.1000-2500A- HW4 3P
      Precio de venta
      667,16 €
      / uni. *
      667,16 €
      / uni. *
    • 3
      HWY069HSA - Conex. post.-sup/inf.1000-2500A- HW4 4P
      HWY069HSA
      Conex. post.-sup/inf.1000-2500A- HW4 4P
      Precio de venta
      888,81 €
      / uni. *
      888,81 €
      / uni. *
    • 4
      HWX713HSA - Mando motor 100-130V DC HW2/4 (MO)
      HWX713HSA
      Mando motor 100-130V DC HW2/4 (MO)
      Precio de venta
      2.784,40 €
      / uni. *
      2.784,40 €
      / uni. *
    • 5
      HWY100HSA - Tapa protección bornes HW4 extr.
      HWY100HSA
      Tapa protección bornes HW4 extr.
      Precio de venta
      266,37 €
      / uni. *
      266,37 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U