Mando motor 48-60V DC HW1 (MO) HWX702HSA
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 168 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
-
Corriente nominal asignada4,80 A
-
Tipo de alimentación de tensiónCC
-
Tensión asignada de aislamiento Ui450 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
-
Tensión circuito de mando en CC48 - 60 V
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HWX702HSA
Ficha de datos de producto es-ES 2025-11-09
PDF -
Manual de instalación
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,14 MB
Instrucciones de seguridad
-
PDF159,14 kB
Manual de instalación International 2025-06-16
PDF21,70 MB -
Manual
Catálogo técnico
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4
PDF63,50 MB -
Folleto
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30
PDF417,83 kB
Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30
PDF413,00 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-01-18
PDF984,25 kB