Bobina de emisión 100-130V AC/DC (SH) • HWX022HSA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Apara­menta de cabe­cera
  • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
  • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada, acce­so­rios elec­tro­me­cá­nicos
  • HWX022HSA

Bobina de emisión de corriente 100-130V AC/DC (SH)

HWX022HSA

  • Apara­menta de cabe­cera

Bobina de emisión de corriente 100-130V AC/DC (SH) HWX022HSA

EAN
3250613246310
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
478,62 €
/ uni. *
478,62 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Potencia
  • Consumo de entrada
    200 VA
  • Consumo de mante­ni­miento
    5 VA
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP4X
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -25 - 70 °C
Tensión
  • Tensión circuito de mando en AC
    100 - 130 V
  • Tensión circuito de mando en CC
    100 - 130 V
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    480 V
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    6000 V

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2024-06-04
PDF
389,67 kB
REACH declaration HWX022HSA (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HWX022HSA (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen HWX022HSA | Hager España

    Imagen del producto HWX022HSA

  • Manual de instrucciones

    Imagen Manual de instrucciones International 2024-07-01 | Hager España

    Manual de instrucciones International 2024-07-01

    PDF
    13,19 MB
  • Manual de instalación

    Imagen 6LE007405Aa_SH_UV_CC_Coils_web.pdf | Hager España

    6LE007405Aa_SH_UV_CC_Coils_web.pdf

    Manual de instalación International 2022-11-09

    PDF
    10,90 MB
    Imagen ID1_BOBINE-P7_6LE009029Aa.pdf | Hager España

    ID1_BOBINE-P7_6LE009029Aa.pdf

    Manual de instalación International 2023-03-13

    PDF
    2,57 MB
    Imagen Installation manual | Hager España

    Installation manual

    hw+ Air circuit breakers HW1

    PDF
    56,14 MB
    Imagen Instrucciones de seguridad | Hager España

    Instrucciones de seguridad

    -

    PDF
    159,14 kB
    Imagen Manual de instalación | Hager España

    Manual de instalación

    hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4

    PDF
    57,60 MB
  • Manual

    Imagen Catálogo técnico | Hager España

    Catálogo técnico

    hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4

    PDF
    63,50 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

    Folleto hw+, ACB, quadro evo

    PDF
    4,06 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30

    PDF
    417,83 kB
    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30

    PDF
    413,00 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    632,28 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    532,15 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-01-18

    PDF
    984,25 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    HWW464HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  400A
    HWW464HSA
    Módulo calibre relé (rating plug) 400A
    Precio de venta
    214,38 €
    / uni. *
    214,38 €
    / uni. *
  • 2
    HWW465HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  630A
    HWW465HSA
    Módulo calibre relé (rating plug) 630A
    Precio de venta
    214,38 €
    / uni. *
    214,38 €
    / uni. *
  • 3
    HWW466HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  800A
    HWW466HSA
    Módulo calibre relé (rating plug) 800A
    Precio de venta
    214,38 €
    / uni. *
    214,38 €
    / uni. *
  • 4
    HWW467HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  1000A
    HWW467HSA
    Módulo calibre relé (rating plug) 1000A
    Precio de venta
    214,38 €
    / uni. *
    214,38 €
    / uni. *
  • 5
    HWW468HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  1250A
    HWW468HSA
    Módulo calibre relé (rating plug) 1250A
    Precio de venta
    214,38 €
    / uni. *
    214,38 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U