Módulo calibre relé 3200A • HWW472HSA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Apara­menta de cabe­cera
  • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
  • Inte­rrup­tores automá­ticos de corte al aire hw+. Acce­so­rios.
  • HWW472HSA
Búsqueda actual
Imagen Filtros | Hager España Filtros
Imagen Filtros | Hager España Filtros
productosVer

Nuestros productos más visitados

5
1
HWX023HSA - Arbeitsstromauslöser 200-250V AC/DC (SH)
HWX023HSA
Shuntutlösare 200-250V AC/DC (SH)
Precio de venta
478,62 €
/ uni. *
478,62 €
/ uni. *
2
HWX033HSA - Unterspannungsauslöser 200-250V AC/DC (UV)
HWX033HSA
Underspänningsutlösare 200-250V AC/DC (UV)
Precio de venta
528,00 €
/ uni. *
528,00 €
/ uni. *
3
HWY236H - Platte für Mech. Verriegelung HW2/4 Festei. (Typ 3S/3Sx) - 1 Platte pro ACB (MI)
HWY236H
Vajerförregling fäste HW2/4 fast Safety (Type 3S/3Sx) - 1 Plate/ACB (MI)
Precio de venta
592,82 €
/ uni. *
592,82 €
/ uni. *
4
HWW470HSA - Módulo calibre relé (rating plug) 2000A
HWW470HSA
Módulo calibre relé (rating plug) 2000A
Precio de venta
110,36 €
/ uni. *
110,36 €
/ uni. *
5
HWX015HSA - Motorantrieb zum Spannen der Feder 380-400V AC HW2/4 (MO)
HWX015HSA
Motordon för automatisk fjäderspänning 380-400V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
Precio de venta
2.904,60 €
/ uni. *
2.904,60 €
/ uni. *

Módulo calibre relé (rating plug) 3200A

HWW472HSA

  • Apara­menta de cabe­cera

Módulo calibre relé (rating plug) 3200A HWW472HSA

EAN
3250613250027
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
214,38 €
/ uni. *
214,38 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    3200 A

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2024-06-04
PDF
402,99 kB
REACH declaration HWW472HSA (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HWW472HSA (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen HWW472HSA | Hager España

    Imagen del producto HWW472HSA

  • Manual de instalación

    Imagen Instrucciones de seguridad | Hager España

    Instrucciones de seguridad

    -

    PDF
    159,14 kB
    Imagen Manual de instalación | Hager España

    Manual de instalación

    hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4

    PDF
    57,60 MB
  • Manual

    Imagen Catálogo técnico | Hager España

    Catálogo técnico

    hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4

    PDF
    63,50 MB
    Imagen User manual | Hager España

    User manual

    hw+ sentinel electronic trip units

    PDF
    19,14 MB
    Imagen User manual | Hager España

    User manual

    hw+ sentinel Energy electronic trip units

    PDF
    16,56 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

    Folleto hw+, ACB, quadro evo

    PDF
    4,06 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-12-02 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-12-02

    PDF
    549,18 kB
    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-12-02 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-12-02

    PDF
    544,97 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    632,28 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    532,15 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    HWW464HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  400A
    HWW464HSA
    Módulo calibre relé (rating plug) 400A
    Precio de venta
    214,38 €
    / uni. *
    214,38 €
    / uni. *
  • 2
    HWW465HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  630A
    HWW465HSA
    Módulo calibre relé (rating plug) 630A
    Precio de venta
    214,38 €
    / uni. *
    214,38 €
    / uni. *
  • 3
    HWW466HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  800A
    HWW466HSA
    Módulo calibre relé (rating plug) 800A
    Precio de venta
    214,38 €
    / uni. *
    214,38 €
    / uni. *
  • 4
    HWW467HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  1000A
    HWW467HSA
    Módulo calibre relé (rating plug) 1000A
    Precio de venta
    214,38 €
    / uni. *
    214,38 €
    / uni. *
  • 5
    HWW468HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  1250A
    HWW468HSA
    Módulo calibre relé (rating plug) 1250A
    Precio de venta
    214,38 €
    / uni. *
    214,38 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U