Contacto auxiliar bajo nivel HW2/4 (AX) HWX043HSA
Características técnicas
-
Corriente nominal 230 V AC152 A
-
Tipo de montajeMontaje por clic
-
Tipo de alimentación de tensiónAC
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Temperatura de funcionamiento-40 - 70 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 70 °C
-
Potencia disipada en IN0
-
Clase de protección de entrada (IP)IP2X
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HWX043HSA
Ficha de datos de producto es-ES 2026-11-13
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2025-06-16
PDF2,29 MB -
Manual de instalación
Instrucciones de seguridad
-
PDF159,14 kB
Manual de instalación
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4
PDF57,62 MB -
Manual
Catálogo técnico
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4
PDF57,96 MB -
Folleto
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Declaración de conformidad en-US 2026-07-15
PDF365,24 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF632,28 kB