Módulo calibre relé 2000A Ultimate • HWW730HSA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

    • https://hager.com/es/buscar
    Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
      • Soluciones
      • Soluciones por actividad
        • Instaladores
        • Arquitectos e interioristas
        • Cuadristas
        • Prescriptores
        • Ver todo
        Soluciones de carga para vehículos eléctricos
        witty, la gama de puntos de recarga
        Más sobre witty
      • Soluciones por aplicación
        • Distribuciu00f3n de la energu00eda
        • Gestiu00f3n de la energu00eda
        • Gestiu00f3n del cableado
        • Series de mecanismos
        • Ver todo
        Soluciones de carga para vehículos eléctricos
        witty, la gama de puntos de recarga
        Más sobre witty
      • Soluciones por proyectos
        • Hoteles
        • Oficinas y retail
        • Residencial
        • Ver todo
        Soluciones de carga para vehículos eléctricos
        witty, la gama de puntos de recarga
        Más sobre witty
      • Productos - Ingenio y confiabilidad
        Soluciones de carga para vehículos eléctricos
        witty, la gama de puntos de recarga
        Más sobre witty
      • Ver todo
    • Ideas e Información
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
      • Ideas e Información
      • Historias Hager
        Consulta nuestras obras de referencia
        Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
        Descubre más
      • Diseños
        Consulta nuestras obras de referencia
        Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
        Descubre más
      • Eventos
        Consulta nuestras obras de referencia
        Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
        Descubre más
      • Obras de referencia
        Consulta nuestras obras de referencia
        Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
        Descubre más
      • Ver todo
    • Documentación & Downloads
      Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
      Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
      Más sobre Hager Ready
      • Documentación & Downloads
      • Tarifas/Catálogo
        Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
        Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
        Más sobre Hager Ready
      • Documentaciones
        Información ilustrada sobre nuestras soluciones
        Descarga nuestros documentos
        Ir a documentaciones
      • Apps&Software
        Configurador mecanismos series Hager
        Configurador mecanismos series Hager
        Configurador Series Hager
      • Logotipo
        Consulta nuestra imagen de marca
        Descarga nuestros logotipos
        Descarga nuestros logotipos
      • Videos hager
        Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
        Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
        Ir a videos
      • Ver todo
    • Soporte
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
      • Soporte
      • Asistencia técnica
        Nuestros programas de formación
        Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
        Ir al catálogo de formaciones
      • Formación
        Nuestros programas de formación
        Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
        Ir al catálogo de formaciones
      • Contactar
        Nuestros programas de formación
        Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
        Ir al catálogo de formaciones
      • Inversiones para el futuro
        Nuestros programas de formación
        Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
        Ir al catálogo de formaciones
      • Ver todo
    • Empresa
      Soluciones preparadas para el futuro
      Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
      Sostenibilidad
      • Empresa
      • Sostenibilidad
        Soluciones preparadas para el futuro
        Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
        Sostenibilidad
      • Ver todo
    • Ver todas las categorías
    Cuenta
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
    • Inte­rrup­tores automá­ticos de corte al aire hw+. Acce­so­rios.
    • HWW730HSA
    HWW730HSA - Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate
    HWW730HSA - Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate
    HWW730HSA - Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate
    HWW730HSA - Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate
    HWW730HSA - Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate
    HWW730HSA - Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate
    HWW730HSA - Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate

    Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate

    HWW730HSA

    HWW730HSA - Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate
    HWW730HSA - Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate
    HWW730HSA - Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate
    HWW730HSA - Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate
    HWW730HSA - Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate
    HWW730HSA - Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate
    HWW730HSA - Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate
    Tutorial de instalación HW+ - Cambiar la orientación de las conexiones posteriores en un ACB HW2-HW4
    HWW730HSA - Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate
    Tutorial de instalación HW+ - Cambio y bloqueo de la posición de un interruptor automático en un chasis HW1
    HWW730HSA - Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate
    Tutorial de instalación HW+ - Introducir o extraer la parte móvil de un interruptor automático de montaje extraible en un chasis ACB HW2-HW4
    HWW730HSA - Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate
    Vídeo promocional hw+ - Nueva gama de ACB hw+
    HWW730HSA - Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate
    Vídeo promocional quadro evo
    HWW730HSA - Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate
    • Apara­menta de cabe­cera

    Módulo calibre relé (rating plug) 2000A Ultimate HWW730HSA

    EAN
    3250613245894
    Cantidad
    1 uni.
    Precio de venta
    1.727,62 €
    / uni. *
    1.727,62 €
    / uni. *

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Descargar las características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      2000 A

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme con RoHS Sí
    Conformidad con REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2024-06-04
    PDF
    402,99 kB
    REACH declaration HWW730HSA (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration HWW730HSA (english)
    PDF
    103,59 kB

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HWW730HSA | Hager España

      Imagen del producto HWW730HSA

    • Manual de instalación

      Imagen Instrucciones de seguridad | Hager España

      Instrucciones de seguridad

      -

      PDF
      159,14 kB
      Imagen Manual de instalación | Hager España

      Manual de instalación

      hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4

      PDF
      57,60 MB
    • Manual

      Imagen Catálogo técnico | Hager España

      Catálogo técnico

      hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4

      PDF
      63,50 MB
      Imagen User manual | Hager España

      User manual

      hw+ sentinel Energy electronic trip units

      PDF
      16,56 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30

      PDF
      417,83 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30

      PDF
      413,00 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HWW464HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  400A
      HWW464HSA
      Módulo calibre relé (rating plug) 400A
      Precio de venta
      214,38 €
      / uni. *
      214,38 €
      / uni. *
    • 2
      HWW465HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  630A
      HWW465HSA
      Módulo calibre relé (rating plug) 630A
      Precio de venta
      214,38 €
      / uni. *
      214,38 €
      / uni. *
    • 3
      HWW466HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  800A
      HWW466HSA
      Módulo calibre relé (rating plug) 800A
      Precio de venta
      214,38 €
      / uni. *
      214,38 €
      / uni. *
    • 4
      HWW467HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  1000A
      HWW467HSA
      Módulo calibre relé (rating plug) 1000A
      Precio de venta
      214,38 €
      / uni. *
      214,38 €
      / uni. *
    • 5
      HWW468HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  1250A
      HWW468HSA
      Módulo calibre relé (rating plug) 1250A
      Precio de venta
      214,38 €
      / uni. *
      214,38 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX
    •  

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U