
HWX042HSA
EAN
3250613250256
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
252,29 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal 230 V AC152 A
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje por clic
Tensión
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-40 - 70 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 70 °C
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal0
Seguridad
-
Índice de protección IPIP2X
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
ID1_AX-P7_6LE007866Aa.pdf
Manual de instalación International 2023-03-10
PDF2,29 MB -
Folleto
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2024-12-02
PDF549,18 kBDeclaración de conformidad en-GB 2024-12-02
PDF544,97 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF632,28 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Más descargas