Placa interenclav. mec.HW2/4 fijo 2S • HWY226H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

            Centro de descargas
            0
            Ver todo

            Ningún résultat ""

            • https://hager.com/es/buscar
            Menú
            • Catálogo de productos
            • Soluciones
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
              • Soluciones
              • Soluciones por actividad
                • Instaladores
                • Arquitectos e interioristas
                • Cuadristas
                • Prescriptores
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por aplicación
                • Distribuciu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n del cableado
                • Series de mecanismos
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por proyectos
                • Hoteles
                • Oficinas y retail
                • Residencial
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Productos - Ingenio y confiabilidad
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Ver todo
            • Ideas e Información
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
              • Ideas e Información
              • Historias Hager
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Diseños
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Eventos
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Obras de referencia
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Ver todo
            • Documentación & Downloads
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
              • Documentación & Downloads
              • Tarifas/Catálogo
                Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
                Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
                Más sobre Hager Ready
              • Documentaciones
                Información ilustrada sobre nuestras soluciones
                Descarga nuestros documentos
                Ir a documentaciones
              • Apps&Software
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador Series Hager
              • Logotipo
                Consulta nuestra imagen de marca
                Descarga nuestros logotipos
                Descarga nuestros logotipos
              • Videos hager
                Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
                Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
                Ir a videos
              • Ver todo
            • Soporte
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
              • Soporte
              • Asistencia técnica
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Formación
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Contactar
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Inversiones para el futuro
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Ver todo
            • Empresa
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
              • Empresa
              • Sostenibilidad
                Soluciones preparadas para el futuro
                Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
                Sostenibilidad
              • Ver todo
            • Ver todas las categorías
            Cuenta
            • Catálogo
            • Apara­menta de cabe­cera
            • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
            • Inte­rrup­tores automá­ticos de corte al aire hw+. Acce­so­rios.
            • HWY226H
            HWY226H -
            HWY226H -
            HWY226H -
            HWY226H -
            HWY226H -
            HWY226H -
            HWY226H -
            HWY226H -
            HWY226H -

            HWY226H

            HWY226H -
            HWY226H -
            HWY226H -
            HWY226H -
            HWY226H -
            HWY226H -
            HWY226H -
            HWY226H -
            HWY226H -
            Vídeo promocional hw+ - Nueva gama de ACB hw+
            HWY226H -
            • Apara­menta de cabe­cera

            HWY226H

            EAN
            3250613232979
            Cantidad
            1 uni.
            Precio de venta
            711,59 €
            / uni. *
            711,59 €
            / uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

            Iniciar sesión para crear una lista de productos

            Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

            Crea una cuenta Iniciar sesión
            • Valor medioambiental
            • Documentos
            • Más productos
            Descargar las características técnicas

            Valor medioambiental

            Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

            Conforme con RoHS Sí
            Conformidad con REACH Sí

            Certificaciones y documentos

            PEP en-GB 2024-07-16
            PDF
            426,31 kB
            REACH declaration HWY226H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HWY226H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen HWY226H | Hager España

              Imagen del producto HWY226H

            • Manual de instalación

              Imagen Instrucciones de seguridad | Hager España

              Instrucciones de seguridad

              -

              PDF
              159,14 kB
              Imagen Manual de instalación International 2024-01-17 | Hager España

              Manual de instalación International 2024-01-17

              PDF
              34,07 MB
            • Folleto

              Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

              Folleto hw+, ACB, quadro evo

              PDF
              4,06 MB
            • Declaración de conformidad

              Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30 | Hager España

              Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30

              PDF
              417,83 kB
              Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30 | Hager España

              Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30

              PDF
              413,00 kB
              Imagen Declaration | Hager España

              Declaration

              Declaración de conformidad International 2023-09-26

              PDF
              632,28 kB
              Imagen Declaration | Hager España

              Declaration

              Declaración de conformidad International 2023-09-26

              PDF
              532,15 kB
              Imagen Declaration | Hager España

              Declaration

              Declaración de conformidad International 2023-01-18

              PDF
              984,25 kB
            Más descargas

            Descubra el resto de productos de esta gama

              5
            • 1
              HWW464HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  400A
              HWW464HSA
              Módulo calibre relé (rating plug) 400A
              Precio de venta
              214,38 €
              / uni. *
              214,38 €
              / uni. *
            • 2
              HWW465HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  630A
              HWW465HSA
              Módulo calibre relé (rating plug) 630A
              Precio de venta
              214,38 €
              / uni. *
              214,38 €
              / uni. *
            • 3
              HWW466HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  800A
              HWW466HSA
              Módulo calibre relé (rating plug) 800A
              Precio de venta
              214,38 €
              / uni. *
              214,38 €
              / uni. *
            • 4
              HWW467HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  1000A
              HWW467HSA
              Módulo calibre relé (rating plug) 1000A
              Precio de venta
              214,38 €
              / uni. *
              214,38 €
              / uni. *
            • 5
              HWW468HSA - Módulo calibre relé (rating plug)  1250A
              HWW468HSA
              Módulo calibre relé (rating plug) 1250A
              Precio de venta
              214,38 €
              / uni. *
              214,38 €
              / uni. *

            Productos

            • Cajas y armarios
            • Aparamenta de cabecera
            • Aparamenta modular
            • Puntos de carga para VE
            • Gestión de la energía
            • Gestión del cableado
            • Series de mecanismos
            • Detectores de movimiento y presencia
            • Soluciones KNX
            •  

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea v2
            • Hager Mood
            • Hager Pilot
            • Hager Charge

            Soporte

            • Contactar
            • Asistencia técnica
            • Formaciones
            • Newsletter
            • Carrera
            • Centro de descargas

            Hager

            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

            Más sobre Hager

            Siguenos

             

            • La empresa Hager
            • Prensa
            • Actualidad/Novedades
            • Menciones legales
            • Privacidad
            • Cookies
            • Informar una vulnerabilidad

            © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U