Chasis para ACB HW4 4P HW4C4PH
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Alimentación eléctrica DC 1 productos disponibles
-
Conector macho de potencia nominal 2 productos disponibles
-
Operador del motor 10 productos disponibles
-
Disparador shunt 4 productos disponibles
-
Bobina de cierre 5 productos disponibles
-
Ver más 45 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Tensión asignada de aislamiento Ui1000 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)12000 V
-
Categoría de sobretensión según IEC60947-12
-
Corriente nominal asignada4000 A
-
Tipo de polo4P
-
Adecuado para el montaje de busbarSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW4
PDF19,20 MB -
Manual de instalación
Instrucciones de seguridad
-
PDF159,14 kBManual de instalación
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4
PDF57,60 MB -
Manual
Catálogo técnico
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4
PDF63,50 MBManual de usuario
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4
PDF32,56 MB -
Folleto
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-03-20
PDF434,43 kBDeclaración de conformidad en-GB 2025-03-20
PDF439,03 kBEU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF490,11 kBUKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF472,11 kB