Interruptor automático caja moldeada h3+ P630,3P3D, 400A,110kA,Energy HPW400NR
EAN
3250613197759
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
7.380,44 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de mandoManeta
-
Posición del neutrosin neutro
-
Número de polos protegidos3
-
Número de polos3 P
-
Tipo de polos3P3D
-
Tipo de cajaEmpotrado
Funciones
-
Aparato equipado con función protecciónSí
-
Función interruptor de cabeceraSí
-
Función interruptor de "paro de emergencia"No
-
Función interruptor de seguridadNo
-
Función interruptor mantenimiento/servicioSí
-
Bloque de disparoENERGY
-
Protección diferencial integradaNo
Mandos e indicadores
-
Mando motorizado integradoNo
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 / 690 V
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento800 V
-
Tensión soportada al impulso asignada8 kV
-
Equipado con bobina de mínima tensiónNo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal400 A
-
Poder corte último en c.a. 690V (EN 60947-2)12 kA
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947400 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947400 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947400 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947400 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947400 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947400 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947400 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947400 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947400 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947400 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947400 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947396 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947360 A
-
ics94766012 kA
-
Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)10 kA
-
Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)10 kA
-
Poder de corte 1 polo. 415V (EN60947-2)10 kA
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)125 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)125 kA
-
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)110 kA
-
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)110 kA
-
icu220vaciec609472125 kA
-
icu380vaciec609472110 kA
-
icu660vaciec60947212 kA
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado150 mm
-
Altura del producto instalado260 mm
-
Anchura del producto instalado140 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal90 W
-
Potencia disipada por polo30 W
Disparo
-
Tiempo de respuesta a la apertura de contactos10 ms
Instalación, montaje
-
Par de apriete18Nm
-
Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptadorNo
-
suitableforfrontmountingNo
-
Adaptado para su montaje en sueloSí
Conexión
-
ConexiónConexiones frontales
-
Tipo de conexiónBornes
Cable
-
Material del cableCu
Equipo
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
-
Número de contactos auxiliares conmutados0
-
Mando motor opcionalSí
-
AccesoriableSí
Normas
-
NormaIEC 60947-2
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
-
Conformidad con REACHNo
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de funcionamiento
Manual para el usuario HPW400NR
PDF13 MB -
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HPW400NR
PDF5 MBManuales para el instalador HPW400NR
PDF2 MBManuales para el instalador HPW400NR
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2023-02)
PDF10 MB -
manual de instalación
PDF48 MB -
Archivos STEP
STP921 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF374 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF355 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF332 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF587 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF588 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF569 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF343 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HPW400NR
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HPW400NR
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para HPW400NR
PDF426 KB
Más descargas