The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
    • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada, acce­so­rios elec­tro­me­cá­nicos
    • HXW030H
    EAN
    3250613152895
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada, acce­so­rios elec­tro­me­cá­nicos

    Mando rotativo directo int.aut. x/P630 HXW030H

    Precio de venta
    325,37 €
    / uni. *
    325,37 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Mando rotativo directo int.aut. x/P630

    HXW030H

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para MCCB
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration HXW030H
    PDF
    Informe RoHS HXW030H
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HXW030H | Hager España

      Imagen del producto HXW030H

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HXW030H | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HXW030H

      Ficha de datos de producto es-ES 2026-11-06

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2024-10-01 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2024-10-01

      PDF
      8,35 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+ | Hager España

      Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+

      PDF
      4,24 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Manual

      Imagen Technical catalogue | Hager España

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Catalogue

      Imagen Catalogue en-GB 2025-09-04 | Hager España

      Catalogue en-GB 2025-09-04

      PDF
      26,44 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HWX031HSA - Bobina de mínima tensión 48-60V AC/DC (UV)
      HWX031HSA
      Bobina de mínima tensión 48-60V AC/DC (UV)
      Precio de venta
      565,29 €
      / uni. *
      565,29 €
      / uni. *
    • 2
      HWX022HSA - Bobina de emisión de corriente  100-130V AC/DC (SH)
      HWX022HSA
      Bobina de emisión de corriente 100-130V AC/DC (SH)
      Precio de venta
      512,51 €
      / uni. *
      512,51 €
      / uni. *
    • 3
      HWX032HSA - Bobina de mínima tensión 100-130VAC/DC (UV)
      HWX032HSA
      Bobina de mínima tensión 100-130VAC/DC (UV)
      Precio de venta
      565,29 €
      / uni. *
      565,29 €
      / uni. *
    • 4
      HWX021HSA - Bobina de emisión 48-60V AC/DC (SH)
      HWX021HSA
      Bobina de emisión 48-60V AC/DC (SH)
      Precio de venta
      512,51 €
      / uni. *
      512,51 €
      / uni. *
    • 5
      HWX023HSA - Bobina de emisión de corriente  200-250V AC/DC (SH)
      HWX023HSA
      Bobina de emisión de corriente 200-250V AC/DC (SH)
      Precio de venta
      512,51 €
      / uni. *
      512,51 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U