Contacto auxiliar de defecto para interruptores x160-P160-P250-P630,1 NA + 1 NC HXA024H
EAN
3250613346423
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
166,03 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Adaptador de cable auxiliar 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada3 A
-
Corriente nominal 230 V AC153 A
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeQuickconnect
-
Tipo de montajeMontaje por clic
Conexión
-
Tipo de contactos1NA + 1NC
-
Sección transversal de conductor flexible0.5 - 1.25 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido0.5 - 1.25 mm²
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)1500 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA/CC
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal3 W
Equipo
-
Número de contactos INV0
-
Número de contactos NC1
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2017-06-20
PDF2,80 MB -
Manual
Manual International 2023-11-16
PDF48,75 MB
Más descargas