AX/AL,contador cicl,125VAC 30VDC,Energy • HXS122H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

            Centro de descargas
            0
            Ver todo

            Ningún résultat ""

            • https://hager.com/es/buscar
            Menú
            • Catálogo de productos
            • Soluciones
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
              • Soluciones
              • Soluciones por actividad
                • Instaladores
                • Arquitectos e interioristas
                • Cuadristas
                • Prescriptores
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por aplicación
                • Distribuciu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n del cableado
                • Series de mecanismos
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por proyectos
                • Hoteles
                • Oficinas y retail
                • Residencial
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Productos - Ingenio y confiabilidad
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Ver todo
            • Ideas e Información
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
              • Ideas e Información
              • Historias Hager
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Diseños
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Eventos
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Obras de referencia
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Ver todo
            • Documentación & Downloads
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
              • Documentación & Downloads
              • Tarifas/Catálogo
                Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
                Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
                Más sobre Hager Ready
              • Documentaciones
                Información ilustrada sobre nuestras soluciones
                Descarga nuestros documentos
                Ir a documentaciones
              • Apps&Software
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador Series Hager
              • Logotipo
                Consulta nuestra imagen de marca
                Descarga nuestros logotipos
                Descarga nuestros logotipos
              • Videos hager
                Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
                Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
                Ir a videos
              • Ver todo
            • Soporte
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
              • Soporte
              • Asistencia técnica
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Formación
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Contactar
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Inversiones para el futuro
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Ver todo
            • Empresa
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
              • Empresa
              • Sostenibilidad
                Soluciones preparadas para el futuro
                Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
                Sostenibilidad
              • Ver todo
            • Ver todas las categorías
            Cuenta
            • Catálogo
            • Apara­menta de cabe­cera
            • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
            • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada, acce­so­rios elec­tro­me­cá­nicos
            • HXS122H
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy

            Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+ Energy

            HXS122H

            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            Tutorial de instalación h3+ - Parte 4: programa el módulo de comunicación h3+
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            Tutorial de instalación h3+ - Parte 3: configura la visualización de la pantalla
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            Tutorial de instalación h3+ - Parte 1: descubre el interruptor automático Energy y sus accesorios
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            Tutorial de instalación h3+ - Parte 2: empieza a utilizar el interruptor automático Energy
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            Video promocional - H3+ interruptores automáticos de caja moldeada
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            Vídeo promocional quadro evo
            HXS122H - Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+  Energy
            • Apara­menta de cabe­cera

            Contactos AX/AL y contador de ciclos de conmutación,125VAC 30VDC, h3+ Energy HXS122H

            EAN
            3250613151584
            Cantidad
            1 uni.
            Precio de venta
            272,01 €
            / uni. *
            272,01 €
            / uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

            Iniciar sesión para crear una lista de productos

            Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

            Crea una cuenta Iniciar sesión
            • Valor medioambiental
            • Documentos
            • Más productos
            Descargar las características técnicas

            Valor medioambiental

            Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

            Conforme con RoHS Sí
            Conformidad con REACH Sí

            Certificaciones y documentos

            REACH declaration HXS122H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HXS122H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen HXS122H | Hager España

              Imagen del producto HXS122H

            • Manual de funcionamiento

              Imagen Operating manual International 2020-09-21 | Hager España

              Operating manual International 2020-09-21

              Manual de funcionamiento International 2020-09-21

              PDF
              13,53 MB
            • Manual de instalación

              Imagen Manual de instalación International 2020-10-02 | Hager España

              Manual de instalación International 2020-10-02

              PDF
              1,80 MB
            • Folleto

              Imagen Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+ | Hager España

              Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+

              PDF
              4,24 MB
            Más descargas

            Descubra el resto de productos de esta gama

              5
            • 1
              HBT160H - Bloque diferencial h3+ para interruptor automático P250, In 160A , regulable
              HBT160H
              Bloque diferencial h3+ para interruptor automático P250, In 160A , regulable
              Precio de venta
              1.784,45 €
              / uni. *
              1.784,45 €
              / uni. *
            • 2
              HBT250H - Bloque diferencial h3+ para interruptor automático P250, In 250A , regulable
              HBT250H
              Bloque diferencial h3+ para interruptor automático P250, In 250A , regulable
              Precio de venta
              2.567,07 €
              / uni. *
              2.567,07 €
              / uni. *
            • 3
              HBW400H - Bloque diferencial h3+ p.int. automático P630,4P,In 400A.regulable 0,1 a 10A
              HBW400H
              Bloque diferencial h3+ p.int. automático P630, 4P, In 400A.regulable 0, 1 a 10A
              Precio de venta
              2.989,17 €
              / uni. *
              2.989,17 €
              / uni. *
            • 4
              HBW630H - Bloque diferencial h3+ p.int. automático P630,4P,In 630A.regulable 0,1 a 10A
              HBW630H
              Bloque diferencial h3+ p.int. automático P630, 4P, In 630A.regulable 0, 1 a 10A
              Precio de venta
              3.494,82 €
              / uni. *
              3.494,82 €
              / uni. *
            • 5
              HTC100H - Soporte para módulo de comunicación y cables en el lateral del interruptor h3 +
              HTC100H
              Soporte para módulo de comunicación y cables en el lateral del interruptor h3 +
              Precio de venta
              34,01 €
              / uni. *
              34,01 €
              / uni. *

            Productos

            • Cajas y armarios
            • Aparamenta de cabecera
            • Aparamenta modular
            • Puntos de carga para VE
            • Gestión de la energía
            • Gestión del cableado
            • Series de mecanismos
            • Detectores de movimiento y presencia
            • Soluciones KNX
            •  

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea v2
            • Hager Mood
            • Hager Pilot
            • Hager Charge

            Soporte

            • Contactar
            • Asistencia técnica
            • Formaciones
            • Newsletter
            • Carrera
            • Centro de descargas

            Hager

            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

            Más sobre Hager

            Siguenos

             

            • La empresa Hager
            • Prensa
            • Actualidad/Novedades
            • Menciones legales
            • Privacidad
            • Cookies
            • Informar una vulnerabilidad

            © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U