EAN
3250613200992
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
175,14 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    4 P
  • Tipo de polos
    4 P
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    400 A
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    12.6 W
  • Potencia disipada por polo
    4.2 W
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.