Mando motor para interruptor automático x630/P630 a 110-240VAC con Auto-Reset HXW042H
Precio de venta
3.088,85 €
/ uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Enclavamiento eléctrico 2 product.page.accessories.products-available -
Controlador para interruptor de transferencia automática 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 73 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Tensión
-
Tipo de alimentación de tensiónAC
-
Tensión circuito de mando en AC100 - 240 V
-
Tensión circuito de mando en DC0 - 0 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Funciones
-
Con función de reinicio automáticoSí
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagen del producto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha de datos de producto HXW042H
Mando motor para interruptor automático x630/P630 a 110-240VAC con Auto-Reset
PDF -
Manual de montaje
Manual de instalación International 2025-01-21
PDF12,74 MB -
MarketingServiceBrochure
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Documentación
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
normalización y medio ambiente
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Más descargas