Relé de transferencia automática para conmutaciones h3+/ACB con Modbus HZI855
Precio de venta
2.647,58 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Interruptor de transferencia automática 11 productos disponibles -
Accesorios de protección contra sobretensiones de tecnología de información/MCR 1 productos disponibles -
Operador del motor 9 productos disponibles -
Adaptador de telecomunicaciones 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 20 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 415 V
Arquitectura
-
Sistema de busMODBUS
Conexión
-
Salida de sección transversal con conductor rígido1,5 - 2,5 mm²
-
Sección transversal de salida con conductor flexible1,5 - 2,5 mm²
-
Tipo de conector/toma para sistema de busRS485
-
Tipo de conexión de entrada al busBorne de tornillo
-
Conexión de entradaBorne de tornillo
-
Tipo de conexión de salidaBorne de tornillo
Equipo
-
Número de salidas6
-
Número de entradas6
-
Tipo de visualizaciónLCD
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30 - 70 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 70 °C
Potencia
-
Potencia consumida10 W
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP65
Instalación, montaje
-
Montaje enPuerta
-
Par de apriete nominal del circuito de contacto auxiliar y de control0,6 - 5 Nm
Conformidad con el Data Act
-
Está generando datosSí
-
Tipos de datosAlarmas, Medición eléctrica, Medición eléctrica detallada, Estado de encendido/apagado, Fuente de energía, Escenas
-
Formatos de datosMODBUS (RTU)
-
Volumen estimado de datos diarios100 KB - 1 MB
-
Generación de datos en tiempo realSí
-
Datos almacenados en el dispositivoSí
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HZI855
Relé de transferencia automática para conmutaciones h3+/ACB con Modbus
PDF -
Manual de funcionamiento
Manual de instrucciones - ES
HZI855
PDF9,43 MB -
Manual de instalación
Manual de instalación es-ES 2024-04-08
PDF2,65 MB -
Técnico: Accesorio del producto
Técnico: Accesorio del producto International 2020-01-01
XLS1009,00 kB -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Más descargas