The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores de corte en carga, seccio­na­dores y conmuta­dores
    • Sistemas automá­ticos de conmuta­ción de redes
    • HIC494E
    EAN
    3250613131944
    Cantidad
    1 uni.
    • Sistemas automá­ticos de conmuta­ción de redes

    Conmutador motorizado automático evolución 4x2500A HIC494E

    Precio de venta
    40.147,16 €
    / uni. *
    40.147,16 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Conmutador motorizado automático evolución 4x2500A

    HIC494E

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios para tecno­logía de conmuta­ción de baja tensión 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios para tecno­logía de conmuta­ción de baja tensión
    • HZ166

      Barra de interconexion

      798,31 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      380 - 415 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      2500 A
    Potencia
    • Potencia asig­nada de empleo bajo 400 V AC AC1
      1645000 W
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4
    • Tipo de cons­truc­ción del dispo­sitivo
      Fijo
    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para perfil DIN
      Sí
    • Adecuado para cuadro de distribución
      Sí

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HIC494E | Hager España

      Imagen del producto HIC494E

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HIC494E | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HIC494E

      Conmutador motorizado automático evolución 4x2500A

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen QuickStart HIC4xxE 800-3200A EN | Hager España

      QuickStart HIC4xxE 800-3200A EN

      Manual de instalación International 2021-07-09

      PDF
      2,89 MB
      Imagen QuickStart HIC4xxE 800-3200A ES | Hager España

      QuickStart HIC4xxE 800-3200A ES

      Manual de instalación es-ES 2021-07-12

      PDF
      2,92 MB
    • guía rápida usuario final

      Imagen guía rápida usuario final zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager España

      guía rápida usuario final zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HIC440G - Conmutador motorizado automático 4x400A
      HIC440G
      Conmutador motorizado automático 4x400A
      Precio de venta
      8.111,02 €
      / uni. *
      8.111,02 €
      / uni. *
    • 2
      HIB416M - Conmutador motorizado 4x160A
      HIB416M
      Conmutador motorizado 4x160A
      Precio de venta
      3.853,77 €
      / uni. *
      3.853,77 €
      / uni. *
    • 3
      HIC440E - Conmutador motorizado automático evolución 4x400A
      HIC440E
      Conmutador motorizado automático evolución 4x400A
      Precio de venta
      9.497,05 €
      / uni. *
      9.497,05 €
      / uni. *
    • 4
      HIB493M - Conmutador motorizado 4x2000A
      HIB493M
      Conmutador motorizado 4x2000A
      Precio de venta
      25.175,60 €
      / uni. *
      25.175,60 €
      / uni. *
    • 5
      HIC408A - Conmutador modular motorizado automático 230/400VAC de 4x80A
      HIC408A
      Conmutador modular motorizado automático 230/400VAC de 4x80A
      Precio de venta
      3.235,56 €
      / uni. *
      3.235,56 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U