Conmutador motorizado automático 4x2000A • HIC493E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Está localizado en el siguiente país : Estados Unidos.
×
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

          • https://hager.com/es/buscar
          Menú
          • Catálogo de productos
          • Soluciones
            Soluciones de carga para vehículos eléctricos
            witty, la gama de puntos de recarga
            Más sobre witty
            • Soluciones
            • Soluciones por actividad
              • Instaladores
              • Arquitectos e interioristas
              • Cuadristas
              • Prescriptores
              • Ver todo
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
            • Soluciones por aplicación
              • Distribuciu00f3n de la energu00eda
              • Gestiu00f3n de la energu00eda
              • Gestiu00f3n del cableado
              • Series de mecanismos
              • Ver todo
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
            • Soluciones por proyectos
              • Hoteles
              • Oficinas y retail
              • Residencial
              • Ver todo
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
            • Productos - Ingenio y confiabilidad
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
            • Ver todo
          • Ideas e Información
            Consulta nuestras obras de referencia
            Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
            Descubre más
            • Ideas e Información
            • Historias Hager
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
            • Diseños
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
            • Eventos
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
            • Obras de referencia
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
            • Ver todo
          • Documentación & Downloads
            Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
            Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
            Más sobre Hager Ready
            • Documentación & Downloads
            • Tarifas/Catálogo
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
            • Documentaciones
              Información ilustrada sobre nuestras soluciones
              Descarga nuestros documentos
              Ir a documentaciones
            • Apps&Software
              Configurador mecanismos series Hager
              Configurador mecanismos series Hager
              Configurador Series Hager
            • Logotipo
              Consulta nuestra imagen de marca
              Descarga nuestros logotipos
              Descarga nuestros logotipos
            • Videos hager
              Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
              Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
              Ir a videos
            • Ver todo
          • Soporte
            Nuestros programas de formación
            Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
            Ir al catálogo de formaciones
            • Soporte
            • Asistencia técnica
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
            • Formación
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
            • Contactar
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
            • Inversiones para el futuro
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
            • Ver todo
          • Empresa
            Soluciones preparadas para el futuro
            Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
            Sostenibilidad
            • Empresa
            • Sostenibilidad
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
            • Ver todo
          • Ver todas las categorías
          Cuenta
          • Catálogo
          • Apara­menta de cabe­cera
          • Inte­rrup­tores de corte en carga, seccio­na­dores y conmuta­dores
          • Sistemas automá­ticos de conmuta­ción de redes
          • HIC493E
          HIC493E - Conmutador motorizado automático evolución 4x2000A
          HIC493E - Conmutador motorizado automático evolución 4x2000A

          Conmutador motorizado automático evolución 4x2000A

          HIC493E

          HIC493E - Conmutador motorizado automático evolución 4x2000A
          HIC493E - Conmutador motorizado automático evolución 4x2000A
          • Apara­menta de cabe­cera

          Conmutador motorizado automático evolución 4x2000A HIC493E

          EAN
          3250613131920
          Cantidad
          1 uni.
          Precio de venta
          28.375,81 €
          / uni. *
          28.375,81 €
          / uni. *

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Agregar a una lista
          Agregar a una lista

          Iniciar sesión para crear una lista de productos

          Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

          Crea una cuenta Iniciar sesión
          • Accesorios
          • Características técnicas
          • Valor medioambiental
          • Documentos
          • Más productos
          Descargar las características técnicas

          Completa tu sistema

          Accesorios Opcionales

          • 1 productos disponibles

          Completa tu sistema

          • HZ166

            Barra de interconexion

            788,01 €  / uni.*
            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

          Características técnicas

          Tensión
          • Tensión asig­nada de empleo en alterna
            380 - 415 V
          Corriente eléc­trica
          • Corriente nominal asig­nada
            2000 A
          Potencia
          • Potencia asig­nada de empleo bajo 400 V CA AC1
            1316000 W
          Arquitec­tura
          • Número de polos
            4
          • Tipo de cons­truc­ción del dispo­sitivo
            Fijo
          Compa­tibi­lidad
          • Adecuado para carril DIN
            Sí
          • Adecuado para tablero de distribución
            Sí

          Valor medioambiental

          Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

          Certificaciones y documentos

          REACH declaration HIC493E (english)
          PDF
          103,10 kB
          RoHS declaration HIC493E (english)
          PDF
          103,59 kB

          Documentos

          • Imagen del producto

            Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

            Imagen HIC493E | Hager España

            Imagen del producto HIC493E

          • Manual de instalación

            Imagen QuickStart HIC4xxE 800-3200A EN | Hager España

            QuickStart HIC4xxE 800-3200A EN

            Manual de instalación International 2021-07-09

            PDF
            2,89 MB
            Imagen QuickStart HIC4xxE 800-3200A ES | Hager España

            QuickStart HIC4xxE 800-3200A ES

            Manual de instalación es-ES 2021-07-12

            PDF
            2,92 MB
          • guía rápida usuario final

            Imagen guía rápida usuario final zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager España

            guía rápida usuario final zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

            PDF
            5,28 MB
          • Folleto

            Imagen Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

            Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

            PDF
            10,78 MB
          • Declaración de conformidad

            Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-12-04 | Hager España

            Declaración de conformidad en-GB 2024-12-04

            PDF
            639,40 kB
            Imagen Declaration | Hager España

            Declaration

            Declaración de conformidad International 2022-04-13

            PDF
            573,94 kB
          Más descargas

          Descubra el resto de productos de esta gama

            5
          • 1
            HIB416M - Conmutador motorizado 4x160A
            HIB416M
            Conmutador motorizado 4x160A
            Precio de venta
            3.381,65 €
            / uni. *
            3.381,65 €
            / uni. *
          • 2
            HIB425M - Conmutador motorizado 4x250A
            HIB425M
            Conmutador motorizado 4x250A
            Precio de venta
            4.293,72 €
            / uni. *
            4.293,72 €
            / uni. *
          • 3
            HIB440M - Conmutador motorizado 4x400A
            HIB440M
            Conmutador motorizado 4x400A
            Precio de venta
            5.852,17 €
            / uni. *
            5.852,17 €
            / uni. *
          • 4
            HIB463M - Conmutador motorizado 4x630A
            HIB463M
            Conmutador motorizado 4x630A
            Precio de venta
            6.169,01 €
            / uni. *
            6.169,01 €
            / uni. *
          • 5
            HIB480M - Conmutador motorizado 4x800A
            HIB480M
            Conmutador motorizado 4x800A
            Precio de venta
            8.975,11 €
            / uni. *
            8.975,11 €
            / uni. *

          Productos

          • Cajas y armarios
          • Aparamenta de cabecera
          • Aparamenta modular
          • Puntos de carga para VE
          • Gestión de la energía
          • Gestión del cableado
          • Series de mecanismos
          • Detectores de movimiento y presencia
          • Soluciones KNX
          •  

          Apps

          • Hager Ready
          • domovea v2
          • Hager Mood
          • Hager Pilot
          • Hager Charge

          Soporte

          • Contactar
          • Asistencia técnica
          • Formaciones
          • Newsletter
          • Carrera
          • Centro de descargas

          Hager

          Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

           La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

          Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

          Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

          Más sobre Hager

          Siguenos

           

          • La empresa Hager
          • Prensa
          • Actualidad/Novedades
          • Menciones legales
          • Privacidad
          • Cookies
          • Informar una vulnerabilidad

          © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U