Conmutador motorizado 4x250A HIB425M
EAN
3250613191375
Cantidad
1 uni.
4.148,34 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
3 productos disponibles
-
Cubrebornes 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna380 - 415 V
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada250 A
-
Corriente asignada de cortocircuito condicional lcc con fusibles gl-gG50 kA
Potencia
-
Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC1164000 W
Arquitectura
-
Número de polos4
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2021-09-02
PDF1,47 MBManual de instalación es-ES 2021-09-02
PDF1,48 MB -
guía rápida usuario final
guía rápida usuario final zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad 2024-10-21
PDF637,47 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Más descargas