Relé de transferencia automática para conmutadores HIB con Modbus HZI825
Precio de venta
1.918,00 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios del sistema bus 1 productos disponibles -
Adaptador de telecomunicaciones 1 productos disponibles -
Interruptor de transferencia automática 11 productos disponibles -
Accesorios de protección contra sobretensiones de tecnología de información/MCR 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 11 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna240 - 415 V
Arquitectura
-
Sistema de busMODBUS
Conexión
-
Salida de sección transversal con conductor rígido1,5 - 2,5 mm²
-
Sección transversal de salida con conductor flexible1,5 - 2,5 mm²
-
Tipo de conector/toma para sistema de busRS485
-
Tipo de conexión de entrada al busBorne de tornillo
-
Conexión de entradaBorne de tornillo
-
Tipo de conexión de salidaBorne de tornillo
Equipo
-
Número de salidas4
-
Número de entradas5
-
Tipo de visualizaciónLCD
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-30 - 70 °C
Potencia
-
Potencia consumida10 W
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
Instalación, montaje
-
Montaje enPerfil DIN
-
Par de apriete nominal del circuito de contacto auxiliar y de control0,58 - 0,58 Nm
Conformidad con el Data Act
-
Está generando datosSí
-
Tipos de datosAlarmas, Medición eléctrica, Medición eléctrica detallada
-
Formatos de datosMODBUS (RTU)
-
Volumen estimado de datos diarios10 KB - 100 KB
-
Generación de datos en tiempo realSí
-
Datos almacenados en el dispositivoNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HZI825
Relé de transferencia automática para conmutadores HIB con Modbus
PDF -
Manual de funcionamiento
Manual de funcionamiento International 2021-09-24
PDF5,55 MB -
Manual de instalación
ID1_HZI815-HZI825_6LE007316Ab_EN_web.pdf
Manual de instalación International 2021-02-03
PDF1,84 MB
ID1_HZI815-HZI825_6LE007398Ab_ES_web.pdf
Manual de instalación es-ES 2021-02-03
PDF1,84 MB -
Técnico: Accesorio del producto
Técnico: Accesorio del producto International 2020-01-01
XLS541,00 kB -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Más descargas