Conmutador motorizado 4x800A HIB480M

EAN
3250613191405
Cantidad
1 uni.
Grupo
70
Precio de venta
8.671,21 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    4 P
  • Tipo de polos
    4 P
  • Tipo de caja
    Empotrado
Funciones
  • Función conmutador
Mandos e indicadores
  • Mando motorizado integrado
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    380 / 415 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    1000 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    12000 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asig. de empleo AC21 en cat. B
    800 A
  • Corriente asig. de empleo AC22 en cat. A
    800 A
  • Corriente asignada nominal
    800 A
  • Corr. cortocircuito con fusible gl-gG
    50 kA
  • Corriente asignada admisible a 1 s.
    35 kA
  • Corriente asignada a 10°C según IEC 60947
    800 A
  • Corriente asignada a 15°C según IEC 60947
    800 A
  • Corriente asignada a 20°C según IEC 60947
    800 A
  • Corriente asignada a 25°C según IEC 60947
    800 A
  • Corriente asignada a 30°C según IEC 60947
    800 A
  • Corriente asignada a 35°C según IEC 60947
    800 A
  • Corriente asignada a 40°C según IEC 60947
    800 A
  • Corriente asignada a 45°C según IEC 60947
    720 A
  • Corriente asignada a 5°C según IEC 60947
    800 A
  • Corriente asignada a 50°C según IEC 60947
    720 A
  • Corriente asignada a 55°C según IEC 60947
    640 A
  • Corriente asignada a 60°C según IEC 60947
    640 A
  • Corriente asignada a 65°C según IEC 60947
    560 A
  • Corriente asignada a 70°C según IEC 60947
    560 A
  • Corriente asig. en AC21 en categoría A
    800 A
  • Corriente asig. de empleo AC22 en cat. B
    800 A
  • Corriente asig. en AC23 en categoría A
    800 A
  • Corriente asig. de empleo AC23 en cat. B
    800 A
  • Corriente.térmica convencional en. envolvente a 40°C
    800 A
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    166.8 W
  • Potencia disipada por polo
    41.7 W
  • Potencia de empleo a 400 V en AC1
    526 kW
Puerta, tapa
  • Bloqueable por candado
Conexión
  • Tipo de conexión
    Bornes
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    0
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    1
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
  • Mando motor opcional
    No
Normas
  • Norma
    IEC 60947-3 ; IEC 60947-6
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP00
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Altitud
    2000 m
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -40…70 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.