Conmutador motorizado automático evolución 4x1000A HIC490E
Precio de venta
18.656,67 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para tecnología de conmutación de baja tensión 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna380 - 415 V
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN1000 A
-
Poder de corte condicional lcc con fusibles gl-gG100 kA
Potencia
-
Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC1658000 W
Arquitectura
-
Número de polos4
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
Compatibilidad
-
Adecuado para perfil DINSí
-
Adecuado para cuadro de distribuciónSí
Conformidad con el Data Act
-
Está generando datosSí
-
Tipos de datosAlarmas, Medición eléctrica, Estado de encendido/apagado
-
Formatos de datosMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Volumen estimado de datos diarios10 KB - 100 KB
-
Generación de datos en tiempo realNo
-
Datos almacenados en el dispositivoNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HIC490E
Conmutador motorizado automático evolución 4x1000A
PDF -
Manual de instalación
QuickStart HIC4xxE 800-3200A EN
Manual de instalación International 2021-07-09
PDF2,89 MB
QuickStart HIC4xxE 800-3200A ES
Manual de instalación es-ES 2021-07-12
PDF2,92 MB -
guía rápida usuario final
guía rápida usuario final zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Más descargas