The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores de corte en carga, seccio­na­dores y conmuta­dores
    • Sistemas automá­ticos de conmuta­ción de redes
    • HIB492M
    EAN
    3250613191436
    Cantidad
    1 uni.
    • Sistemas automá­ticos de conmuta­ción de redes

    Conmutador motorizado 4x1600A HIB492M

    Precio de venta
    16.621,01 €
    / uni. *
    16.621,01 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Conmutador motorizado 4x1600A

    HIB492M

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios para tecno­logía de conmuta­ción de baja tensión 1 productos disponibles
    • Contro­lador para inte­rruptor de trans­fe­rencia automá­tica 2 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios para tecno­logía de conmuta­ción de baja tensión
    • Contro­lador para inte­rruptor de trans­fe­rencia automá­tica
    • HZ164

      Juego de 4 barras de conexión para HIB492, HIC492

      1.992,70 €  / uni.*
    • HZI825

      Relé de transferencia automática para conmutadores HIB con Modbus

      1.918,00 €  / uni.*
    • HZI855

      Relé de transferencia automática para conmutaciones h3+/ACB con Modbus

      2.647,58 €  / uni.*

    Productos asociados

    • HZI825

      Relé de transferencia automática para conmutadores HIB con Modbus

      1.918,00 €  / uni.*
    • HZI855

      Relé de transferencia automática para conmutaciones h3+/ACB con Modbus

      2.647,58 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      380 - 415 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      1600 A
    • Poder de corte condi­cional lcc con fusibles gl-gG
      100 kA
    Potencia
    • Potencia asig­nada de empleo bajo 400 V AC AC1
      1053000 W
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4
    • Tipo de cons­truc­ción del dispo­sitivo
      Fijo
    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para perfil DIN
      No
    • Adecuado para cuadro de distribución
      Sí
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Placa de montaje

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HIB492M | Hager España

      Imagen del producto HIB492M

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HIB492M | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HIB492M

      Conmutador motorizado 4x1600A

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen QuickStart HIB4xxM 800-3200A EN | Hager España

      QuickStart HIB4xxM 800-3200A EN

      Manual de instalación International 2021-07-09

      PDF
      1,25 MB
      Imagen QuickStart HIB4xxM 800-3200A ES | Hager España

      QuickStart HIB4xxM 800-3200A ES

      Manual de instalación es-ES 2021-07-09

      PDF
      1,26 MB
    • guía rápida usuario final

      Imagen guía rápida usuario final zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager España

      guía rápida usuario final zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HIC492E - Conmutador motorizado automático evolución 4x1600A
      HIC492E
      Conmutador motorizado automático evolución 4x1600A
      Precio de venta
      24.999,20 €
      / uni. *
      24.999,20 €
      / uni. *
    • 2
      HIC495G - Conmutador motorizado automático 4x3200A
      HIC495G
      Conmutador motorizado automático 4x3200A
      Precio de venta
      65.396,04 €
      / uni. *
      65.396,04 €
      / uni. *
    • 3
      HIC406A - Conmutador modular motorizado automático 230/400VAC de 4x63A
      HIC406A
      Conmutador modular motorizado automático 230/400VAC de 4x63A
      Precio de venta
      2.917,32 €
      / uni. *
      2.917,32 €
      / uni. *
    • 4
      HIC494G - Conmutador motorizado automático 4x2500A
      HIC494G
      Conmutador motorizado automático 4x2500A
      Precio de venta
      36.948,54 €
      / uni. *
      36.948,54 €
      / uni. *
    • 5
      HIC492G - Conmutador motorizado automático 4x1600A
      HIC492G
      Conmutador motorizado automático 4x1600A
      Precio de venta
      22.995,22 €
      / uni. *
      22.995,22 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U