Mando motorizado para interruptores P250, 24V DC con auto-reset HXT040H
Precio de venta
2.596,09 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Controlador para interruptor de transferencia automática 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 91 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Tensión
-
Tipo de alimentación de tensiónCC
-
Tensión circuito de mando en AC0 - 0 V
-
Tensión circuito de mando en DC24 - 24 V
Funciones
-
Con función de reinicio automáticoSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HXT040H
Mando motorizado para interruptores P250, 24V DC con auto-reset
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2024-03-08
PDF8,37 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Más descargas