Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D 160A 40kA, 40kA,relé TM reg HNT160DR
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
Funciones de conexión 7 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 3 productos disponibles -
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 4 productos disponibles -
Enclavamiento eléctrico 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal asignada160 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-240 kA
-
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 240 V CA IEC60947-250 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-250 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-240 kA -
Corriente asignada 10 °C según IEC60947199,60 A
-
Corriente asignada 15 °C según IEC60947195,10 A
-
Corriente asignada 20 °C según IEC60947190,50 A
-
Corriente asignada 25 °C según IEC60947185,70 A
-
Corriente asignada 30 °C según IEC60947180,90 A
-
Corriente asignada 35 °C según IEC60947175,90 A
-
Corriente asignada 40 °C según IEC60947170,80 A
-
Corriente asignada 45 °C según IEC60947165,50 A
-
Corriente asignada 50 °C según IEC60947160 A
-
Corriente asignada 55 °C según IEC60947154,30 A
-
Corriente asignada 60 °C según IEC60947148,50 A
-
Corriente asignada 65 °C según IEC60947142,30 A
-
Corriente asignada 70 °C según IEC60947135,90 A
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroSin neutro
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 690 V
-
Bloque de disparoTM A/A.
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal29,10 W
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos10000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras40000
-
Índice de protección IPIP4X
-
Sección transversal de conductor flexible35 - 150 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido35 - 185 mm²
-
BloqueableSí
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
-
Material de cableCobre, Aluminio
-
Compatible con RDC AOBNo
-
Adecuado para carril DINNo
-
Adecuado para tablero de distribuciónSí
-
Altura165 mm
-
Anchura105 mm
-
Profundidad97 mm
-
busbar descendente: anchura, altura, diámetro del tornillo (máx.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
busbar superior: anchura, altura, diámetro del tornillo (máx.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Protección instantánea (li): coeficiente de ajuste del dial6, 8, 10, 13
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Par de apriete nominal12 - 12 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior12 - 12 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal superior12 - 12 Nm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HNT160DR
Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D 160A 40kA, 40kA,relé TM reg
PDF -
Manual de instalación
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Manual de instalación International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Archivos STEP
CAD file for MCCB 250A 3P
Archivos STEP International 2023-11-24
STP640,83 kB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-04-25
PDF349,41 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-04-25
PDF461,97 kB