The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
    • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada, acce­so­rios elec­tro­me­cá­nicos
    • HYT328H
    EAN
    3250613155131
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada, acce­so­rios elec­tro­me­cá­nicos

    Conexión L para int.enchufable(P250-h250) 1P HYT328H

    Precio de venta
    88,99 €
    / uni. *
    88,99 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Conexión L para int.enchufable(P250-h250) 1P

    HYT328H

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      250 A
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      1
    • Tipo de polo
      1P

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration HYT328H
    PDF
    Informe RoHS HYT328H
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HYT328H | Hager España

      Imagen del producto HYT328H

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HYT328H | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HYT328H

      Conexión L para int.enchufable(P250-h250) 1P

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2017-11-10 | Hager España

      Manual de instalación International 2017-11-10

      PDF
      15,14 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+ | Hager España

      Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+

      PDF
      4,24 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Manual

      Imagen Technical catalogue | Hager España

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Catalogue

      Imagen Catalogue en-GB 2025-09-04 | Hager España

      Catalogue en-GB 2025-09-04

      PDF
      26,44 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HTC330H - Adaptador para cable CIP para h3+  longitud  0,5 m
      HTC330H
      Adaptador para cable CIP para h3+ longitud 0, 5 m
      Precio de venta
      64,66 €
      / uni. *
      64,66 €
      / uni. *
    • 2
      HTG471H - Cable Modbus + tierra RJ45 1m
      HTG471H
      Cable Modbus + tierra RJ45 1m
      Precio de venta
      64,05 €
      / uni. *
      64,05 €
      / uni. *
    • 3
      HTG472H - Cable Modbus + tierra RJ45 2m
      HTG472H
      Cable Modbus + tierra RJ45 2m
      Precio de venta
      86,16 €
      / uni. *
      86,16 €
      / uni. *
    • 4
      HTG481H - Cable Modbus RJ45 1m
      HTG481H
      Cable Modbus RJ45 1m
      Precio de venta
      61,54 €
      / uni. *
      61,54 €
      / uni. *
    • 5
      HTG482H - Cable Modbus RJ45 2m
      HTG482H
      Cable Modbus RJ45 2m
      Precio de venta
      68,49 €
      / uni. *
      68,49 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U