Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 380-450 V AC HXA005H
Precio de venta
238,50 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Adaptador de cable auxiliar 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 346 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Potencia
-
Consumo de arranque2,93 VA
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
Tensión
-
Tensión circuito de mando en AC380 - 450 V
-
Tensión circuito de mando en DC0 - 0 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna380 - 450 V
-
Tensión asignada de empleo en DC0 - 0 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HXA005H
Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 380-450 V AC
PDF -
Manual de instalación
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Manual de instalación International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Catalogue
Catalogue en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Más descargas