Bornes para 1 cable Al P250 3P , 1x35-120mm² HYT005H

EAN
3250613155285
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
207,03 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    3 P
  • Tipo de polos
    3 P
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    250 A
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    12Nm
Conexión
  • Sección de conductor
    50…185 mm²
  • Sección de conductor (flexible)
    50…185 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    50…185 mm²
Cable
  • Material del cable
    Cu / Al
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.