Relé emisión int.x/P160-P250-P630,48V DC • HXA002H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
    Soluciones de carga para vehículos eléctricos
    witty, la gama de puntos de recarga
    Más sobre witty
    • Soluciones
    • Soluciones por actividad
      • Instaladores
      • Arquitectos e interioristas
      • Cuadristas
      • Prescriptores
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por aplicación
      • Distribuciu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n del cableado
      • Series de mecanismos
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por proyectos
      • Hoteles
      • Oficinas y retail
      • Residencial
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Productos - Ingenio y confiabilidad
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Ver todo
  • Ideas e Información
    Consulta nuestras obras de referencia
    Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
    Descubre más
    • Ideas e Información
    • Historias Hager
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Diseños
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Eventos
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Obras de referencia
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Ver todo
  • Documentación & Downloads
    Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
    Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
    Más sobre Hager Ready
    • Documentación & Downloads
    • Tarifas/Catálogo
      Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
      Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
      Más sobre Hager Ready
    • Documentaciones
      Información ilustrada sobre nuestras soluciones
      Descarga nuestros documentos
      Ir a documentaciones
    • Apps&Software
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador Series Hager
    • Logotipo
      Consulta nuestra imagen de marca
      Descarga nuestros logotipos
      Descarga nuestros logotipos
    • Videos hager
      Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
      Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
      Ir a videos
    • Ver todo
  • Soporte
    Nuestros programas de formación
    Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
    Ir al catálogo de formaciones
    • Soporte
    • Asistencia técnica
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Formación
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Contactar
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Inversiones para el futuro
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Ver todo
  • Empresa
    Soluciones preparadas para el futuro
    Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
    Sostenibilidad
    • Empresa
    • Sostenibilidad
      Soluciones preparadas para el futuro
      Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
      Sostenibilidad
    • Ver todo
  • Ver todas las categorías
Cuenta
  • Catálogo
  • Apara­menta de cabe­cera
  • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
  • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada, acce­so­rios elec­tro­me­cá­nicos
  • HXA002H
HXA002H - Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC
HXA002H - Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC
HXA002H - Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC
HXA002H - Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC
HXA002H - Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC
HXA002H - Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC
HXA002H - Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC

Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC

HXA002H

HXA002H - Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC
HXA002H - Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC
HXA002H - Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC
HXA002H - Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC
HXA002H - Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC
HXA002H - Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC
HXA002H - Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC
Tutorial de instalación h3+ - Parte 4: programa el módulo de comunicación h3+
HXA002H - Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC
Tutorial de instalación h3+ - Parte 3: configura la visualización de la pantalla
HXA002H - Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC
Tutorial de instalación h3+ - Parte 1: descubre el interruptor automático Energy y sus accesorios
HXA002H - Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC
Tutorial de instalación h3+ - Parte 2: empieza a utilizar el interruptor automático Energy
HXA002H - Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC
Video promocional - H3+ interruptores automáticos de caja moldeada
HXA002H - Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC
  • Apara­menta de cabe­cera

Relé de emisión para interruptores x160-P160-P250-P630, 48V DC HXA002H

EAN
3250613346324
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
220,58 €
/ uni. *
220,58 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Adap­tador de cable auxi­liar 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Adap­tador de cable auxi­liar
  • HYA035H

    Kit de conexión para auxiliares

    90,03 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Potencia
  • Consumo de entrada
    1,44 VA
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP4X
Tensión
  • Tensión circuito de mando en AC
    0 - 0 V
  • Tensión circuito de mando en CC
    48 - 48 V
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    0 - 0 V
  • Tensión asig­nada de empleo en continua
    48 - 48 V

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Certificaciones y documentos

REACH declaration HXA002H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HXA002H (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen HXA002H | Hager España

    Imagen del producto HXA002H

  • Manual de instalación

    Imagen Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06) | Hager España

    Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)

    Manual de instalación International 2017-06-20

    PDF
    2,80 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+ | Hager España

    Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+

    PDF
    4,24 MB
  • Manual

    Imagen Handbook International 26-08-2024 | Hager España

    Handbook International 26-08-2024

    Manual International 2019-10-09

    PDF
    48,75 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    HBT160H - Bloque diferencial h3+ para interruptor automático P250, In 160A , regulable
    HBT160H
    Bloque diferencial h3+ para interruptor automático P250, In 160A , regulable
    Precio de venta
    1.784,45 €
    / uni. *
    1.784,45 €
    / uni. *
  • 2
    HBT250H - Bloque diferencial h3+ para interruptor automático P250, In 250A , regulable
    HBT250H
    Bloque diferencial h3+ para interruptor automático P250, In 250A , regulable
    Precio de venta
    2.567,07 €
    / uni. *
    2.567,07 €
    / uni. *
  • 3
    HBW400H - Bloque diferencial h3+ p.int. automático P630,4P,In 400A.regulable 0,1 a 10A
    HBW400H
    Bloque diferencial h3+ p.int. automático P630, 4P, In 400A.regulable 0, 1 a 10A
    Precio de venta
    2.989,17 €
    / uni. *
    2.989,17 €
    / uni. *
  • 4
    HBW630H - Bloque diferencial h3+ p.int. automático P630,4P,In 630A.regulable 0,1 a 10A
    HBW630H
    Bloque diferencial h3+ p.int. automático P630, 4P, In 630A.regulable 0, 1 a 10A
    Precio de venta
    3.494,82 €
    / uni. *
    3.494,82 €
    / uni. *
  • 5
    HTC100H - Soporte para módulo de comunicación y cables en el lateral del interruptor h3 +
    HTC100H
    Soporte para módulo de comunicación y cables en el lateral del interruptor h3 +
    Precio de venta
    34,01 €
    / uni. *
    34,01 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U