Mando motorizado para interruptores P250,24V DC AC auto-reset y llave bloqueo HXT040HK

EAN
3250613154899
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
2.533,43 €
/ uni. *

Características técnicas

Tensión
  • Tensión circuito de mando en c.c.
    24 V
  • Tensión circuito de mando en c.a.
    0 V
Corriente eléctrica
  • inrushcurrentoffreset
    24V DC - 27A
  • inrushcurrenton
    24V DC - 14.1A
  • operatingcurrentoffreset
    24V DC - 14.1A
  • operatingcurrenton
    24V DC - 14.1A
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Condiciones de uso
  • Altitud
    2000 m
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.