Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P630,3P3D,250A,50kA relé TM reg HMW250DR
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
Enclavamiento eléctrico 2 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles -
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 5 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles -
Funciones de conexión 3 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal asignada250 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-250 kA
-
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 240 V CA IEC60947-285 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-285 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-250 kA -
Corriente asignada 10 °C según IEC60947293,30 A
-
Corriente asignada 15 °C según IEC60947288,20 A
-
Corriente asignada 20 °C según IEC60947283,10 A
-
Corriente asignada 25 °C según IEC60947277,80 A
-
Corriente asignada 30 °C según IEC60947272,50 A
-
Corriente asignada 35 °C según IEC60947267,10 A
-
Corriente asignada 40 °C según IEC60947261,50 A
-
Corriente asignada 45 °C según IEC60947255,80 A
-
Corriente asignada 50 °C según IEC60947250 A
-
Corriente asignada 55 °C según IEC60947244,10 A
-
Corriente asignada 60 °C según IEC60947238 A
-
Corriente asignada 65 °C según IEC60947231,70 A
-
Corriente asignada 70 °C según IEC60947225,30 A
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroSin neutro
-
Tiempo de respuesta al abrir10 ms
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 690 V
-
Bloque de disparoTM A/A.
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal71,4 W
-
Índice de protección IPIP4X
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
-
Material de cableCobre
-
Compatible con RDC AOBSí
-
Adecuado para carril DINNo
-
Adecuado para tablero de distribuciónSí
-
Altura260 mm
-
Anchura140 mm
-
Profundidad150 mm
-
busbar descendente: anchura, altura, diámetro del tornillo (máx.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
busbar superior: anchura, altura, diámetro del tornillo (máx.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Par de apriete nominal18 - 18 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior18 - 18 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal superior18 - 18 Nm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HMW250DR
Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P630,3P3D,250A,50kA relé TM reg
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-03-04
PDF355,64 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-03-04
PDF332,59 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB