Enclavamiento eléctrico para motores (entre h250 y otros tamaños) HXD068H

EAN
3250613111700
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
207,65 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    0 P
Cable
  • Longitud de cable
    2 m
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m

Texto para prescripción

Enclavamiento eléctrico para motores (entre h250 y otros tamaños)
Enclavamiento eléctrico para motores (entre h250 y otros tamaños)

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.