Interruptor automático caja moldeada h3+ P630, 4P4D N0-50-100%, 250A, 50kA,LSnI HMW251GR
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
AOB MCCB tipo A 2 productos disponibles -
Funciones de conexión 4 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles -
Enclavamiento eléctrico 2 productos disponibles -
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 7 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal IN250 A
-
Poder de corte último Icu a 230V AC (EN 60947-2)85 kA
-
Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)85 kA
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)50 kA
-
Poder de corte último Icu a 415V AC (EN 60947-2)50 kA
-
Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)10 kA
-
Poder de corte a 1 polo 400V AC (EN 60947-2)10 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-285 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-250 kA
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947250 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947250 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947250 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947250 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947250 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947250 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947250 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947250 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947250 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947250 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947250 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947250 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947250 A
-
Número de polos4
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroIzquierda
-
Tiempo de respuesta al disparar10 ms
-
Ir1 - ajuste de corriente por dial90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 140 A, 160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A
-
Rango de ajuste de disparo de corto retardo de cortocircuito122,85 - 2500,0 A
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Par de apriete nominal18 - 18 Nm
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 690 V
-
Unidad de disparoLSNI
-
Potencia disipada en IN36,8 W
-
Potencia disipada por polo en In12,3 W
-
Número de contactos auxiliares como contacto conmutado0
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
-
Tipo de conector/toma de corrienteBorne
-
Material de cableCobre
-
Altura260 mm
-
Anchura185 mm
-
Profundidad150 mm
-
Accionamiento motorizado integradoNo
-
Adecuado para perfil DINNo
-
Compatible con RDC AOBSí
-
Adecuado para cuadro de distribuciónSí
-
Posición fuente de alimentaciónBidireccional
-
Protección contra sobrecarga de largo retardo (ltd): Retraso (tr)5 s
-
Protección de corto retardo (std): corriente (lsd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Protección de corto retardo (std): retardo (tsd)100 ms
-
Protección instantánea (li): coeficiente de regulación del dial1
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HMW251GR
Interruptor automático caja moldeada h3+ P630, 4P4D N0-50-100%, 250A, 50kA,LSnI
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2026-10-30
PDF3,73 MB -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2019-01-25
PDF683,20 kB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-03-04
PDF332,59 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-03-04
PDF355,64 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB