Bloque diferencial h3+ p.int. automático P630,4P,In 630A.regulable 0,1 a 10A HBW630H

EAN
3250613150969
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
3.376,49 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Posición del neutro
    Izquierda
  • Número de polos
    4 P
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    220 / 415 V
  • Tipo de tensión de alimentación
    AC
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    500 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    6 kV
Corriente eléctrica
  • Corriente diferencial asignada
    100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 10 A
  • Corriente asignada nominal
    630 A
  • Resistencia a la onda de corriente 8/20µs
    3 kA
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 a 60 Hz
Disparo
  • Protegido contra disparos intempestivos
Configuración
  • Sensibilidad diferencial regulable
  • Tiempo de disparo regulable
  • Temporiz. de la protection diferencial
    0 / 100 / 300 / 500 / 1000 / 3000 ms
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Tipo de protección diferencial
    A
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.