Adaptador para cable CIP - 24V para h3+ longitud 1,20 m HTC140H
Precio de venta
95,45 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
HTG911H
Fuente de alimentación 24V DC 2, 5A a 70ºC
328,00 €/ uni.
Productos compatibles
-
Productos asociados 54 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Cable
-
Longitud de cable1,20 m
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HTC140H
Adaptador para cable CIP - 24V para h3+ longitud 1,20 m
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2025-06-17
PDF1,67 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Más descargas