Interruptor automático caja moldeada h3+ P160,3P3D, 100A,40kA, Energy HNS100NC
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Disparador shunt 5 productos disponibles -
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 4 productos disponibles -
Accionamiento manual de puerta 1 productos disponibles -
Maneta para interruptor de potencia 1 productos disponibles -
Alimentación eléctrica DC 1 productos disponibles -
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal IN100 A
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)40 kA
-
Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)50 kA
-
Poder de corte último Icu a 415V AC (EN 60947-2)40 kA
-
Poder de corte último Icu a 690V AC (EN 60947-2)6 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 220 V AC según IEC 60947-250 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-250 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 240 V AC según IEC 60947-250 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 380 V AC según IEC 60947-240 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-240 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 415 V AC según IEC 60947-240 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 690 V AC según IEC 60947-26 kA
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947100 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947100 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947100 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947100 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947100 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947100 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947100 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947100 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947100 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947100 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947100 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947100 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947100 A
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroSin neutro
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 690 V
-
Unidad de disparoEnergy
-
Potencia disipada en IN10,50 W
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos10000
-
Número de maniobras mecánicas40000
-
Par de apriete nominal6 - 6 Nm
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
-
Sección transversal de conductor flexible6 - 70 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido6 - 95 mm²
-
InterenclavableSí
-
Material de cableCobre
-
Compatible con RDC AOBNo
-
Adecuado para perfil DINNo
-
Adecuado para cuadro de distribuciónSí
-
Está generando datosSí
-
Tipos de datosAlarmas, Información básica, Gestión de energía de dispositivos, Medición eléctrica, Medición eléctrica detallada, Diagnósticos generales, Diagnósticos de red, Estado operativo, Diagnósticos de software
-
Formatos de datosMODBUS (RTU)
-
Volumen estimado de datos diarios< 1 KB
-
Generación de datos en tiempo realSí
-
Datos almacenados en el dispositivoSí
-
Altura130 mm
-
Anchura90 mm
-
Profundidad97 mm
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
Rango de ajuste de disparo de corto retardo de cortocircuito60 - 1000 A
-
Protección contra sobrecarga de largo retardo (ltd): Retraso (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Protección de corto retardo (std): corriente (lsd)1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Protección de corto retardo (std): retardo (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Protección instantánea (li): coeficiente de regulación del dial3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HNS100NC
Interruptor automático caja moldeada h3+ P160,3P3D, 100A,40kA, Energy
PDF -
Manual de instrucciones
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Manual de instrucciones International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2019-10-24
PDF2,93 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Archivos STEP
CAD file for MCCB 160A 3P
Archivos STEP International 2026-04-15
STP886,39 kB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB