EAN
3250611046622
Cantidad
1 uni.
Grupo
44
Precio de venta
296,62 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema de conexión
    Typ 2
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    230 V AC
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
  • Corriente nominal
    32 A
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro
  • Color RAL
    RAL 9011 - Negro grafito
Cable
  • Longitud de cable
    7.5 m
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP44

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.