The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Puntos de carga para VE
  • Acce­so­rios y piezas de repuesto
  • Acce­so­rios para esta­ciones de carga
  • XVA630
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía

Contador 3F 80A medida directa para gestión dinamica EVCS XVA630

EAN
3250610087084
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
348,00 €
/ uni. *
348,00 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Contador 3F 80A medida directa para gestión dinamica EVCS

XVA630

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 2 productos disponibles

Productos asociados

  • XEM470

    Energy Management Controler - Flow

    665,22 €  / uni.*
  • XVA245

    Tarjeta conmunicación WIFI + Ethernet / Gestión dinámica vía contador

    245,00 €  / uni.*

Características técnicas

Arquitec­tura
  • Sistema de bus
    MODBUS
  • Tipo de polo
    3P+N
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    80 A
  • Corriente máxima del circuito de medi­ción
    80 A
Capa­cidad
  • Número de módulos
    4
Conec­ti­vidad
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Cone­xión directa
Dimen­siones
  • Altura
    92 mm
  • Anchura
    72 mm
  • Profun­didad
    60 mm
Equipo
  • Tipo de emisor de impulsos
    Óptica
Cone­xión
  • Sección trans­versal de la entrada de medi­ción
    33 - 33 mm²
  • Sección trans­versal de salida de medi­ción
    33 - 33 mm²
  • Tipo de conec­tor/en­chufe sistema de bus
    Borne de cone­xión de bus
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal
    2 - 2 Nm
  • Montaje en
    Perfil DIN
Carac­te­rís­ticas mecá­nicas
  • Par de apriete nominal - terminal digital
    0,50 - 0,50 Nm
Medi­ción
  • Sistema de medi­ción
    Medi­ción directa
  • Ejecución del dispo­sitivo de medi­ción
    Elec­tró­nico
  • Rango de medi­ción de corriente
    0,25 - 80,0 A
  • Rango de medi­ción de tensión Ph-N
    92 - 276 V
  • Rango de medi­ción de frecuencia
    45 - 65 Hz
Funciones
  • Tipo tarifa
    T1...T2 (230V AC) / T1...T8 Modbus
  • Está calibrado
    Sí
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -25 - 55 °C
  • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
    -25 - 70 °C
Potencia
  • Consumo de energía VA
    2 VA
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    0,60 W
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 50 Hz

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration XVA630
PDF
Informe RoHS XVA630
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen XVA630 | Hager España

    Imagen del producto XVA630

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto XVA630 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto XVA630

    Ficha de datos de producto es-ES 2025-11-11

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación de-DE, de-AT, de-CH, en-GB, en-US, en-NZ, en-AU 2024-11-04 | Hager España

    Manual de instalación de-DE, de-AT, de-CH, en-GB, en-US, en-NZ, en-AU 2024-11-04

    PDF
    2,92 MB
    Imagen Manual de instalación es-ES, pt-PT 2024-11-19 | Hager España

    Manual de instalación es-ES, pt-PT 2024-11-19

    PDF
    3,08 MB
    Imagen Manual de instalación es-ES, pt-PT 2024-11-19 | Hager España

    Manual de instalación es-ES, pt-PT 2024-11-19

    PDF
    2,93 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto gama witty | Hager España

    Folleto gama witty

    PDF
    8,02 MB
    Imagen Puntos de carga witty- witty one, witty plus, witty pro, witty park2 | Hager España

    Puntos de carga witty- witty one, witty plus, witty pro, witty park2

    PDF
    7,42 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Eu Declaration of Conformity | Hager España

    Eu Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad fr-FR 2024-11-12

    PDF
    451,08 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    XVA420 - Kit 10 tarjetas RFID
    XVA420
    Kit 10 tarjetas RFID
    Precio de venta
    38,00 €
    / uni. *
    38,00 €
    / uni. *
  • 2
    XEVA711 - Cable EVCS M3T2/T2 20A 1P 5m
    XEVA711
    Cable EVCS M3T2/T2 20A 1P 5m
    Precio de venta
    245,47 €
    / uni. *
    245,47 €
    / uni. *
  • 3
    XEVA265 - Kit lector RFID para XEV1K
    XEVA265
    Kit lector RFID para XEV1K
    Precio de venta
    165,00 €
    / uni. *
    165,00 €
    / uni. *
  • 4
    XEV305 - Gestor dinamico trifásico
    XEV305
    Gestor dinamico trifásico
    Precio de venta
    201,92 €
    / uni. *
    201,92 €
    / uni. *
  • 5
    XEVA732 - Cable EVCS M3T2/T2 20A 3P 7,5m
    XEVA732
    Cable EVCS M3T2/T2 20A 3P 7, 5m
    Precio de venta
    317,49 €
    / uni. *
    317,49 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U