The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Puntos de carga para VE
    • Acce­so­rios y piezas de repuesto
    • Acce­so­rios para esta­ciones de carga
    • XEVA712
    Cable de carga de vehículo eléctrico en Modo 3 de 1 polo, 20A y longitud de 7,5m. Este accesorio forma parte de la amplia de la gama de soluciones Witty para vehículo eléctrico de Hager.
    EAN
    3250611046608
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios para esta­ciones de carga

    Cable EVCS M3T2/T2 20A 1P 7,5m XEVA712

    Precio de venta
    290,74 €
    / uni. *
    290,74 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cable EVCS M3T2/T2 20A 1P 7,5m

    XEVA712

    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen XEVA712 | Hager España

      Imagen del producto XEVA712

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto XEVA712 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto XEVA712

      Cable EVCS M3T2/T2 20A 1P 7,5m

      PDF
    • Folleto

      Imagen Puntos de carga witty - witty one, witty plus, witty pro, witty park2 | Hager España

      Puntos de carga witty - witty one, witty plus, witty pro, witty park2

      PDF
      7,42 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2023-10-04

      PDF
      182,73 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      XEVA732 - Cable EVCS M3T2/T2 20A 3P 7,5m
      XEVA732
      Cable EVCS M3T2/T2 20A 3P 7, 5m
      Precio de venta
      350,28 €
      / uni. *
      350,28 €
      / uni. *
    • 2
      XVA200 - Tarjeta gestión dinámica vía XEV3
      XVA200
      Tarjeta gestión dinámica vía XEV3
      Precio de venta
      173,79 €
      / uni. *
      173,79 €
      / uni. *
    • 3
      XVA245 - Tarjeta conmunicación WIFI + Ethernet / Gestión dinámica vía contador
      XVA245
      Tarjeta conmunicación WIFI + Ethernet / Gestión dinámica vía contador
      Precio de venta
      258,05 €
      / uni. *
      258,05 €
      / uni. *
    • 4
      XEVA713 - Cable EVCS M3T2/T2 32A 1P 5m
      XEVA713
      Cable EVCS M3T2/T2 32A 1P 5m
      Precio de venta
      297,89 €
      / uni. *
      297,89 €
      / uni. *
    • 5
      XVA130 - Pedestal un punto de carga
      XVA130
      Pedestal un punto de carga
      Precio de venta
      688,23 €
      / uni. *
      688,23 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U