Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pasarela de datos de energía 1 productos disponibles -
Accesorios para baterías/cargadores 2 productos disponibles -
Accesorios E-Mobility 6 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 3 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Potencia por punto de carga22 kW
-
Conectividad0,1 - 22 kW
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Número de fases para la fuente de alimentación1, 3
-
Corriente nominal IN32 A
-
Número de puntos de carga1
-
Con gestión de cargasSí
-
ISO 15118 disponible con entregas que comienzan enQ3/2026
-
Número de tomas de superficie0
-
Con interruptor de control de potenciaNo
-
Con disparo de emergencia en caso de corte de corrienteSí
-
Tipo de conector/toma de corrienteTipo 2S
-
Altura370 mm
-
Anchura250 mm
-
Profundidad150 mm
-
Está generando datosSí
-
Tipos de datosControl de acceso, Alarmas, Información básica, Gestión de energía de dispositivos, Medición eléctrica, Medición eléctrica detallada, Equipo de Carga de Vehículos Eléctricos, Modo de energía EVSE, Diagnósticos generales, Estado operativo, Fuente de energía, Diagnósticos de software
-
Formatos de datosMODBUS, OCPP, Custom
-
Volumen estimado de datos diarios1 MB - 10 MB
-
Generación de datos en tiempo realSí
-
Datos almacenados en el dispositivoSí
-
Montaje enMontaje de superficie
-
Clase de protección de entrada (IP)IP55
-
Resistencia al impacto IKIK10
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 50 °C
-
Tensión nominal230-240 V
-
MaterialPlástico
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto XVL122S
Ficha de datos de producto es-ES 2026-11-07
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, en-US 2025-05-16
PDF19,24 MB
Manual de instalación es-ES 2026-10-26
PDF18,91 MB -
Manual
Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19
PDF13,41 MB -
Folleto
Puntos de carga witty - witty one, witty plus, witty pro, witty park2
PDF7,42 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Herramienta
Herramienta International 2026-08-07
ZIP3,17 MB -
Objetos BIM Revit
Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-11
RFA592,00 kBObjetos BIM Revit es-ES 2026-02-11
RFA640,00 kB -
Guía de aplicación
Guía de aplicación en-GB 2026-10-26
PDF32,42 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-04-25
PDF393,70 kB
Declaración de conformidad pl-PL 2026-07-21
PDF293,43 kB