The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Puntos de carga para VE
    • Acce­so­rios y piezas de repuesto
    • Acce­so­rios para esta­ciones de carga
    • XVA285
    EAN
    3250610136898
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios para esta­ciones de carga

    Tarjeta 4G para punto de carga XVA285

    Precio de venta
    165,49 €
    / uni. *
    165,49 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tarjeta 4G para punto de carga

    XVA285

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      70 mm
    • Anchura
      43 mm
    • Profun­didad
      2 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration XVA285
    PDF
    Informe RoHS XVA285
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen XVA285 | Hager España

      Imagen del producto XVA285

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto XVA285 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto XVA285

      Tarjeta 4G para punto de carga

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2026-06-29 | Hager España

      Manual de instalación International 2026-06-29

      PDF
      9,07 MB
      Imagen Manual de instalación International 2026-06-29 | Hager España

      Manual de instalación International 2026-06-29

      PDF
      5,30 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-10-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-10-22

      PDF
      359,67 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-10-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-10-22

      PDF
      367,67 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      XEVA714 - Cable EVCS M3T2/T2 32A 1P 7,5m
      XEVA714
      Cable EVCS M3T2/T2 32A 1P 7, 5m
      Precio de venta
      324,91 €
      / uni. *
      324,91 €
      / uni. *
    • 2
      XVA245 - Tarjeta conmunicación WIFI + Ethernet / Gestión dinámica vía contador
      XVA245
      Tarjeta conmunicación WIFI + Ethernet / Gestión dinámica vía contador
      Precio de venta
      258,05 €
      / uni. *
      258,05 €
      / uni. *
    • 3
      XEVA712 - Cable EVCS M3T2/T2 20A 1P 7,5m
      XEVA712
      Cable EVCS M3T2/T2 20A 1P 7, 5m
      Precio de venta
      290,74 €
      / uni. *
      290,74 €
      / uni. *
    • 4
      XEVA713 - Cable EVCS M3T2/T2 32A 1P 5m
      XEVA713
      Cable EVCS M3T2/T2 32A 1P 5m
      Precio de venta
      297,89 €
      / uni. *
      297,89 €
      / uni. *
    • 5
      XVA200 - Tarjeta gestión dinámica vía XEV3
      XVA200
      Tarjeta gestión dinámica vía XEV3
      Precio de venta
      173,79 €
      / uni. *
      173,79 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U